(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ C-VALUE สำหรับการใช้งานความแม่นยำต่ำ/ปานกลาง/ โหลดต่ำ/ปานกลาง/ความแม่นยำปานกลาง บุชชิ่งออยฟรีรูปทรงที่นิยมมากที่สุด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.69 ฿ 48.51 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 12 | 8 | ||
฿ 76.10 ฿ 45.77 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 12 | 10 | ||
฿ 88.12 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 12 | 12 | |
฿ 84.24 ฿ 50.65 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 12 | 15 | ||
฿ 75.80 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 8 | ||
฿ 87.22 ฿ 48.86 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 10 | ||
฿ 87.27 ฿ 52.47 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 12 | ||
฿ 60.48 ฿ 40.58 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 15 | ||
฿ 86.19 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 16 | ||
฿ 63.63 ฿ 53.91 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 20 | ||
฿ 82.73 ฿ 40.07 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 18 | 10 | ||
฿ 84.33 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 18 | 12 | ||
฿ 95.46 ฿ 49.73 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 18 | 15 | ||
฿ 85.46 ฿ 48.36 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 18 | 16 | ||
฿ 116.94 ฿ 57.59 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 18 | 20 | ||
฿ 129.67 ฿ 58.04 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 18 | 25 | ||
฿ 144.78 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 18 | 30 | ||
฿ 73.08 ฿ 24.20 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 19 | 10 | ||
฿ 109.78 ฿ 45.23 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 19 | 12 | ||
฿ 122.05 ฿ 31.96 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 19 | 15 | ||
฿ 142.50 ฿ 56.30 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 19 | 20 | ||
฿ 161.60 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 19 | 25 | |
฿ 179.32 ฿ 44.60 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 19 | 30 | ||
฿ 78.12 ฿ 47.11 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 21 | 10 | ||
฿ 82.53 ฿ 44.07 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 21 | 12 | ||
฿ 196.97 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 15 | 21 | 15 | |
฿ 131.59 ฿ 58.98 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 21 | 16 | ||
฿ 90.09 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 21 | 20 | |
฿ 145.91 ฿ 57.77 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 21 | 25 | ||
฿ 169.10 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 21 | 30 | |
฿ 305.20 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 30 วัน | 15 | 21 | 35 | |
฿ 96.26 ฿ 50.55 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 22 | 10 | ||
฿ 83.79 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 22 | 12 | ||
฿ 88.20 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 22 | 15 | |
฿ 115.17 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 22 | 16 | |
฿ 124.89 ฿ 53.67 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 22 | 20 | ||
฿ 91.98 ฿ 63.82 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 22 | 25 | ||
฿ 109.62 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 22 | 30 | |
฿ 131.67 ฿ 80.74 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 22 | 35 | ||
฿ 209.22 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 22 | 40 | |
฿ 124.09 ฿ 68.65 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 24 | 12 | ||
฿ 124.89 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 24 | 15 | |
฿ 162.28 ฿ 49.28 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 24 | 20 | ||
฿ 172.51 ฿ 66.74 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 24 | 25 | ||
฿ 163.88 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 24 | 30 | ||
฿ 249.38 ฿ 52.74 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 24 | 35 | ||
฿ 225.01 ฿ 56.07 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | 24 | 40 | ||
฿ 95.13 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 | 10 | |
฿ 200.66 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 | 12 | ||
฿ 141.60 ฿ 50.30 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 | 15 | ||
฿ 144.89 ฿ 43.05 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 | 16 | ||
฿ 152.74 ฿ 72.92 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 | 20 | ||
฿ 175.01 ฿ 61.81 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 | 25 | ||
฿ 189.33 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 | 30 | |
฿ 214.78 ฿ 89.56 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 | 35 | ||
฿ 248.19 ฿ 98.58 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 | 40 | ||
฿ 181.44 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 28 | 50 | |
฿ 106.47 ฿ 38.88 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 33 | 12 | ||
฿ 124.09 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 33 | 15 | ||
฿ 234.85 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 20 ชิ้น | มีส่วนลด | 36 วัน | 25 | 33 | 16 | |
฿ 138.25 ฿ 83.06 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 33 | 20 | ||
฿ 166.26 ฿ 70.06 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 33 | 25 | ||
฿ 190.92 ฿ 77.44 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 33 | 30 | ||
฿ 250.23 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 33 | 35 | |
฿ 245.01 ฿ 113.05 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 33 | 40 | ||
฿ 194.67 ฿ 122.17 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 33 | 50 | ||
฿ 340.47 ฿ 120.36 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 33 | 60 | ||
฿ 209.25 ฿ 41.66 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 38 | 12 | ||
฿ 158.34 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 38 | 15 | ||
฿ 178.64 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 38 | 20 | |
฿ 190.13 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 38 | 25 | |
฿ 206.04 ฿ 87.57 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 38 | 30 | ||
฿ 287.05 ฿ 99.86 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 38 | 35 | ||
฿ 264.90 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 38 | 40 | ||
฿ 315.80 ฿ 92.43 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 38 | 50 | ||
฿ 323.76 ฿ 132.61 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 38 | 60 | ||
฿ 236.59 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 44 | 20 | |
฿ 247.50 ฿ 94.05 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 44 | 25 | ||
฿ 154.35 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 44 | 30 | ||
฿ 319.10 ฿ 103.13 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 44 | 35 | ||
฿ 290.35 ฿ 88.27 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 44 | 40 | ||
฿ 454.78 ฿ 126.16 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 44 | 50 | ||
฿ 506.60 ฿ 122.55 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 44 | 60 | ||
฿ 597.28 ฿ 171.54 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 44 | 70 | ||
฿ 219.56 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 50 | 20 | |
฿ 294.55 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | 50 | 25 | |
฿ 265.70 ฿ 114.20 | OIL FREE BUSHINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 50 | 30 | ||
฿ 379.10 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 42 วัน | 40 | 50 | 35 | |
฿ 336.49 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 50 | 40 | |
฿ 391.37 ฿ 150.40 | OIL FREE BUSH C-VALUE TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 50 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.16 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 20.3 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.35 |
รูติดตั้ง พอดี | H7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง