1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ NPT0 / ซีรีส์ NRT0W【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนแทคโพรบและปลอกรับ - ซีรีส์ NPT0 / ซีรีส์ NRT0W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 992.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

จำหน่ายเป็นแพ็คเพื่อความสะดวกและประหยัดราคา | ระยะสโตรคสุด 2.6 มม. | จำนวนจุดติดตั้ง ชนิดมงกุฎ: 4

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NPT0-A1
NPT0-B
NPT0-DSALE
NPT0-E
NPT0-J
NPT0-T
NPT0-U1
NPT0-V
NRT0W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD
(Ø)
ประเภทโพรบในตัว เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)
(Ø)
บาร์เรล วัสดุ รองรับ บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD
(Ø)
ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
(มิลลิเมตร)
รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด
(Ø)
บาร์เรลความยาวเต้ารับ
(มิลลิเมตร)
ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(GF)
ปลาย รูปทรง

฿ 1,001.00

CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ1.27[ถ้วย] คัพ A12.6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK42.5มาตรฐาน-[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์--3.55--56A1

฿ 1,001.00

CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน เข็มโพรบ1.27[เข็ม] เข็ม ข2.6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4---[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์-------

฿ 1,001.00

฿ 195.70

CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน เข็มโพรบ1.27[รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) ง2.6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK42.5มาตรฐาน-[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์--3.55--56D

฿ 1,001.00

CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ1.27[ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม E2.6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK42.5มาตรฐาน-[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์--3.55--56E

฿ 1,001.00

CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ1.27[รูปทรง กลม (SR)] ทรงกลม (SR) J2.6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK42.5มาตรฐาน-[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์--3.55--56J

฿ 1,001.00

CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ1.27[ปิรามิดรูปสามเหลี่ยม] พีระมิดสามเหลี่ยม T2.6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK42.5มาตรฐาน-[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์--3.55--56T

฿ 1,001.00

CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ1.27[มงกุฎเรียว] Tapered Crown U12.6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK42.5มาตรฐาน-[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์--3.55--56U1

฿ 1,001.00

CONTACT PROBE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เข็มโพรบ1.27[มงกุฎ แบบตรง] แบบตรง Crown V2.6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SK4---[ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์-------

฿ 992.00

C-VALUE_CONTACT PROBES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ที่รองรับ------1.01 ถึง 1.5[ทองแดงผสม] ทองเหลือง0.9815.1 ถึง 20-1.0317.5--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง คุณสมบัติ มาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้