(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พินตรวจจับนัทเชื่อม โปรดใช้ร่วมกับยูนิตตรวจจับชิ้นงาน (PCPNA)
รหัสสินค้า |
---|
BNUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M5 |
BNUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M5S |
BNUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-[M5S,M6S,M8S] |
BNUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[5,6,8] |
BNUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-M5 |
BNUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-M5S |
BNUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-[M5S,M6S,M8S] |
BNUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-M[5,6,8] |
BNUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5 |
BNUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5S |
BNUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-[M5S,M6S,M8S] |
BNUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M[5,6,8] |
NUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M5 |
NUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M5S |
NUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-[M5S,M6S,M8S] |
NUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[5,6,8] |
NUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-M5 |
NUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-M5S |
NUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-[M5S,M6S,M8S] |
NUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,60,90,120]-M[5,6,8] |
NUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5 |
NUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5S |
NUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-[M5S,M6S,M8S] |
NUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M[5,6,8] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | A | B (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (เกลียวหยาบ) | M (ละเอียด) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบเรียว | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 15 ~ 20 | 5 | - | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบเรียว | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 15 ~ 20 | - | 5S | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบเรียว | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 15 ~ 20 | - | 5S / 6S / 8S | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบเรียว | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 15 ~ 20 | 5 ~ 8 | - | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทรงเรียว R | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | 5 | - | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทรงเรียว R | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | - | 5S | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงเรียว R | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | - | 5S / 6S / 8S | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงเรียว R | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | 5 ~ 8 | - | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภททรงกลม | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 12 | - | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | 5 | - | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภททรงกลม | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 12 | - | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | - | 5S | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภททรงกลม | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 16 | - | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | - | 5S / 6S / 8S | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภททรงกลม | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบแข็ง โดยตรง | 16 | - | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | 5 ~ 8 | - | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบเรียว | ไม่มี | ไม่มี | 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 15 ~ 20 | 5 | - | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบเรียว | ไม่มี | ไม่มี | 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 15 ~ 20 | - | 5S | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบเรียว | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 15 ~ 20 | - | 5S / 6S / 8S | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบเรียว | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 15 ~ 20 | 5 ~ 8 | - | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทรงเรียว R | ไม่มี | ไม่มี | 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | 5 | - | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ทรงเรียว R | ไม่มี | ไม่มี | 12 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | - | 5S | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงเรียว R | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | - | 5S / 6S / 8S | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทรงเรียว R | ไม่มี | ไม่มี | 16 | 30 ~ 120 | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | 5 ~ 8 | - | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภททรงกลม | ไม่มี | ไม่มี | 12 | - | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | 5 | - | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภททรงกลม | ไม่มี | ไม่มี | 12 | - | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | - | 5S | 5 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภททรงกลม | ไม่มี | ไม่มี | 16 | - | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | - | 5S / 6S / 8S | 10.1 ~ 14 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภททรงกลม | ไม่มี | ไม่มี | 16 | - | 5 ~ 30 | - | 15 ~ 20 | 5 ~ 8 | - | 10.1 ~ 14 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดเล็ก | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | วัสดุ | เทียบเท่า S45C | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.2 |
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | ±0.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง