1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกำหนดตำแหน่งขนาดเล็ก - สเตนเลสความแข็งสูง - หัวเล็ก

หมุดกำหนดตำแหน่งขนาดเล็ก - สเตนเลสความแข็งสูง - หัวเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วยให้การวางตำแหน่งมีความแม่นยำสูง เนื่องจากสามารถกำหนดค่า OD ให้เพิ่มขึ้น 0.01 มม. ทั้งด้านติดตั้งและด้านวางตำแหน่ง


[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งTYPE
ผิวเรียบทรงกลมทรงเทเปอร์ Rเทเปอร์
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreSFSKKSSPSKKSSTSKKSSXSKKS
[!]สแตนเลสความแข็งสูงจะมีแมงกานีสและละลายได้ด้วยกรด [!]สแตนเลสความแข็งสูงจะเป็นวัตถุแม่เหล็กอย่างอ่อน

รายละเอียดจำเพาะ

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าต่าง ๆ จากขั้นตอนการเลือก~
รหัสรุ่น (ชนิด) (2)D (3)LPBE (ทรงเทเปอร์เท่านั้น)
SPSKKSD1.50L10.0P0.90B1.5
SXSKKSD1.50L10.0P1.20B2.0E0.5
รหัสสินค้า (2)D
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
(3)L
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
P
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
ผิวเรียบ
SFSKKS

ทรงกลม
SPSKKS
0.51 to 1.003.0 to 20.00.50 to 0.99
(D>P)
1.5 to 5.0
(B-P/2 ≥ 1.0)
1.01 to 2.003.0 to 20.00.50 to 1.99
(D>P)
1.5 to 10.0
(B-P/2 ≥ 1.0)
2.01 to 3.003.0 to 20.01.00 to 2.99
(D>P)
1.5 to 10.0
(B-P/2 ≥ 1.0)

รหัสสินค้า (2)D
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
(3)L
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
P
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
E
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
ทรงเทเปอร์ R
STSKKS

ทรงเทเปอร์
SXSKKS
1.01 to 2.003.0 to 20.00.50 to 1.99
(D>P)
1.5 to 10.0
(B-P/2 ≥ 1.0)
0.5 to 2.5
2.01 to 3.003.0 to 20.01.00 to 2.99
(D>P)
1.5 to 10.0
(B-P/2 ≥ 1.0)
0.5 to 2.5
[!]สำหรับทรงเทเปอร์ R: B-1≥1.85P-2.75R [!]สำหรับทรงเทเปอร์: B≥E+1, P≥E

การปรับแต่ง


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SFSKKS-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPSKKS-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
STSKKS-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SXSKKS-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท B
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบแบน1.5 ~ 100.51 ~ 3-3 ~ 200.5 ~ 2.99

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลม1.5 ~ 100.51 ~ 3-3 ~ 200.5 ~ 2.99

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ทรงเรียว R1.5 ~ 101.01 ~ 3-3 ~ 200.5 ~ 2.99

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียว1.5 ~ 101.01 ~ 30.5 ~ 2.53 ~ 200.5 ~ 2.99

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ: ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งสามารถเปลี่ยนขนาดด้านติดตั้งและด้านกำหนดตำแหน่งได้ เราลดราคาลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นเดิม

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดเล็ก รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง 0/-0.01

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้