1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกำหนดตำแหน่งขนาดเล็ก - สเตนเลสความแข็งสูง - แบบตรง

หมุดกำหนดตำแหน่งขนาดเล็ก - สเตนเลสความแข็งสูง - แบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- พินกำหนดตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก - เหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งสูง – แข็งจาก MISUMI
- การหาตำแหน่งพินกำหนดตำแหน่งสำหรับการตัดเฉือนขนาดเล็กกว่า Ø3 ทนต่อการกัดกร่อนและแข็ง เหมาะสำหรับตั้งฐาน ฯลฯ เหมาะสำหรับตั้งฐาน ฯลฯ
- รูปทรงของปลายสามารถเลือกได้จากสี่ประเภท ได้แก่ แบบหัวแบน (SF) แบบหัวทรงกลม (SP) แบบหัวเทเปอร์ R (ST) หรือแบบหัวเทเปอร์ (SX)
- การเปลี่ยนมุมหรือพิกัดความเผื่อของส่วนยึดสามารถทำได้เป็นการปรับเปลี่ยน
- โปรดทราบว่า สแตนเลสความแข็งสูงประกอบด้วย Mn และละลายได้ด้วยกรด
- เหล็กกล้าไร้สนิมความแข็งสูงเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ


[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งTYPE
ผิวเรียบทรงกลมทรงเทเปอร์ Rเทเปอร์
สแตนเลสความแข็งสูง35HRC or moreSFKKSSPKKSSTKKSSXKKS
[!]สแตนเลสความแข็งสูงจะมีแมงกานีสและละลายได้ด้วยกรด [!]สแตนเลสความแข็งสูงจะเป็นวัตถุแม่เหล็กอย่างอ่อน

รายละเอียดจำเพาะ

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าต่าง ๆ จากขั้นตอนการเลือก~
รหัสรุ่น (ชนิด) (2)D (3)LE (ทรงเทเปอร์เท่านั้น)
SPKKSD1.51L20.2
SXKKSD2.28L10.5E2
รหัสสินค้า (2)D (3)LE (ทรงเทเปอร์เท่านั้น)
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.เพิ่มขึ้น 0.1 มมเพิ่มขึ้น 0.5 มม
ผิวเรียบ
SFKKS
ทรงกลม
SPKKS
ทรงเทเปอร์ R
STKKS
เทเปอร์
SXKKS
1.00 to 2.003.0 to 30.00.5 to 2.5
2.01 to 3.003.0 to 30.00.5 to 2.5
[!]สำหรับทรงเทเปอร์ R: L-1≥1.85D-2.75R [!]สำหรับทรงเทเปอร์: L≥E+1 D≥E

การปรับแต่ง


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SFKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SPKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1]
STKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1]
SXKKS-D[1-3/0.01]-L[3-30/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบแบน1 ~ 3-3 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภททรงกลม1 ~ 3-3 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ทรงเรียว R1 ~ 3-3 ~ 30

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบเรียว1 ~ 30.5 ~ 2.53 ~ 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■คุณสมบัติ: พินกำหนดตำแหน่งสำหรับการตัดแต่งแบบไมโครที่เล็กกว่า Ø3ทนต่อการกัดกร่อนและมีความแข็งแรง เหมาะที่สุดสำหรับ PCB และเซมิคอนดักเตอร์

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน แบบตรง ระบายอากาศ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
วัสดุ สแตนเลส ที่มีความแข็งสูง ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.02 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง 0/-0.02

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้