(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานแบน พร้อมแผ่นกั้น
สายพานลำเลียงชนิดนี้มาพร้อมกับแผ่นกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าล่วงในกรณีที่มีการขนถ่ายสินค้าผ่านที่ลาดชัน มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) : 30 mm. และ 300 mm.
● จำนวนแผ่นกั้น น้อยสุด/มากสุด (ชิ้น) : 0 ถึง 240
● ความหนา (mm.) : 1.2 และ 1.3
● ความยาวสายพาน (m.) : สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-7 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 50
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน
● สี : ขาว และ เขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง
รุ่น | การใช้งาน | สายพานแบน | คาน | ||||||||||||
จำนวนชั้น | วัสดุ | สี | ความตึง อนุญาต N/mm | ความหนา mm | มวล หน่วย กก./ม.2 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พูลเล่ย์ ขั้นต่ำ ⌀mm | ใช้งานต่อเนื่อง อุณหภูมิ °C | เหมาะสำหรับ การถ่ายโอนอาหาร | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | โทนสี | ความแข็ง Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)A (°) | ||||
พื้นผิว | ด้านหลัง | ด้านหน้า | ด้านหลัง | ||||||||||||
YBLTG | โอนเอียง การโอนแบบแบน | 2 | เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน | ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | สีเขียว | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 50 | -15 to 80 | × | — | — | สีเขียว | 70 |
YBLTW | สีขาว | 6 | 1.2 | 1.3 | 50 | -30 to 80 | ○ | — | — | สีขาว |
รหัสสินค้า | — | ความสูงของ คาน | — | จำนวน crosspieces | — | ความยาว สายพาน L (ม.) | ||
รุ่น | ความกว้างสายพาน (มม.) | |||||||
YBLTW | 100 | — | 30 | — | 10 | — | 3.0 |
รหัสสินค้า | ความสูงของ คาน (มม.) | จำนวน crosspieces | ความยาว สายพาน L (ม.) 0.01 ม. เพิ่มขึ้น | ราคา ตัวเครื่อง ราคาต่อหน่วย / m | ( ราคา ตัวเครื่อง +) | ||
รุ่น | ความกว้างสายพาน W (mm) | คาน ค่าเชื่อม / PC. | ค่าข้อต่อ สายพาน | ||||
YBLTG | |||||||
YBLTG | 30 | 30 | 5 to 240 | 1.00 to 7.00 | |||
50 | |||||||
100 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | |||||||
300 |
รหัสสินค้า | ความสูงของ คาน (มม.) | จำนวน crosspieces | ความยาว สายพาน L (ม.) 0.01 ม. เพิ่มขึ้น | ราคา ตัวเครื่อง ราคาต่อหน่วย / m | ( ราคา ตัวเครื่อง +) | ||
รุ่น | ความกว้างสายพาน W (mm) | คาน ค่าเชื่อม / PC. | ค่าข้อต่อ สายพาน | ||||
YBLTW | |||||||
YBLTW | 30 | 30 | 5 to 240 | 1.00 to 7.00 | |||
50 | |||||||
100 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | |||||||
300 |
รหัสสินค้า |
---|
YBLTG30-30-[5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240]-[1-7/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวเส้นรอบวง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT BELTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 1 ~ 7 |
กำลังโหลด …
สเปค สายพาน | โอนเอียง | สี พื้นผิว | สีเขียว | ความกว้างสายพาน W(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ความตึง | ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | จำนวนชั้น | 2 ชั้น | สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง กับหน้า เหล็กกล้า ขัดมัน) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง ป้องกัน เหล็กกล้า ขัดเงา) ด้านหลัง | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.3 | หน่วย มวล(กก./ตารางม.) | 1.5 |
ความตึง อนุญาต(N / mm) | 4.6 | เส้นผ่าศูนย์กลาง พูลเล่ย์ ขั้นต่ำ(Ø) | 50 | คมมีด(มิลลิเมตร) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
อุณหภูมิการใช้งานอย่างต่อเนื่อง(°C) | -15-80 | ความสูงของ คาน(มิลลิเมตร) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง