(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานแบน - พร้อมไกด์รองสายพานกันส่าย สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
สายพานลำเลียงนี้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับใช้ในระบบสายพานลำเลียงขนาดเล็กเท่านั้น ยังเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอีกด้วย มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ
[คุณสมบัติ]
● ความกว้างสายพาน (เล็กสุด/ใหญ่สุด)(mm.) :50 mm. และ 500 mm.
● ความหนา (mm.) : 0.8, 1.3, 1.4, 1.7 และ 2.5
● ความยาวเส้นรอบวง (m.): สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 0.5-20 m. โดยสามารถเพิ่มขึ้นได้ทีละ 0.01 m
● ใช้กับพูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.) : 20, 25, 30, 50 และ 100
● วัสดุพื้นผิวของสายพาน : เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน
● สี : ขาว และ สีฟ้าอ่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับพูลเล่ย์ ในระบบลำเลียงสินค้า สำหรับระบบสายพานลำเลียง
รหัสสินค้า |
---|
KBLDSW50-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW60-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW70-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW80-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW90-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW100-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW110-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW120-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW130-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW140-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW150-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW160-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW170-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW180-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW190-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW200-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW210-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW220-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW230-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW240-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW250-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW260-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW270-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW280-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW290-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW300-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW310-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW320-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW330-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW340-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW350-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW360-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW370-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW380-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW390-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW400-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW410-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW420-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW430-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW440-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW450-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW460-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW470-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW480-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW490-[0.5-20/0.01] |
KBLDSW500-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB50-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB60-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB70-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB80-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB90-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB100-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB110-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB120-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB130-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB140-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB150-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB160-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB170-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB180-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB190-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB200-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB210-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB220-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB230-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB240-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB250-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB260-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB270-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB280-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB290-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB300-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB310-[0.8-20/0.01] |
KBLTDSB320-[0.8-20/0.01] |
KBLTDSB330-[0.8-20/0.01] |
KBLTDSB340-[0.8-20/0.01] |
KBLTDSB350-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB360-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB370-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB380-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB390-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB400-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB410-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB420-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB430-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB440-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB450-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB460-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB470-[0.5-20/0.01] |
KBLTDSB480-[0.5-20/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค สายพาน | สี พื้นผิว | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปก พื้นผิว | จำนวนชั้น | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วย มวล (กก./ตารางม.) | ความตึง อนุญาต (N / mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง พูลเล่ย์ ขั้นต่ำ (Ø) | ความยาวเส้นรอบวง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 50 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 60 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 70 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 80 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 90 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 100 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 110 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 120 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 130 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 140 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 150 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 160 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 170 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 180 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 190 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 200 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 210 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 220 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 230 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 240 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 250 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 260 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 270 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 280 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 290 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 300 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 310 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 320 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 330 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 340 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 350 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 360 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 370 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 380 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 390 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 400 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 410 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 420 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 430 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 440 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 450 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 460 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 470 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 480 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 490 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | ขาว | 500 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 50 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 60 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 70 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 80 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 90 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 100 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 110 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 120 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 130 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 140 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 150 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 160 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 170 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 180 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 190 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 200 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 210 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 220 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 230 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 240 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 250 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 260 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 270 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 280 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 290 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 300 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 310 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.8 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 320 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.8 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 330 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.8 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 340 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.8 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 350 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 360 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 370 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 380 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 390 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 400 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 410 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 420 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 430 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 440 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 450 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 460 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 470 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 | ||
- | BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร / สำหรับ สายพานลำเลียง ขนาดเล็ก | [สีน้ำเงิน] ฟ้าคราม | 480 | แบน | 1 ชั้น | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | 0.5 ~ 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ความตึง | ผ้าใบ โพลีเอสเตอร์ | สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง กับหน้า เหล็กกล้า ขัดมัน) | 0.6 | สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (อ้างอิง ป้องกัน เหล็กกล้า ขัดเงา) ด้านหลัง | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
คมมีด(มิลลิเมตร) | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | อุณหภูมิการใช้งานอย่างต่อเนื่อง(°C) | -30 - +100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง