(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการขนส่ง สสาร ฯลฯ สามารถเลือกขนาด โรเลอร์ และประเภท ยูรีเทน ได้ขึ้นอยู่กับ ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
CHRS28-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
CHRS38-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
CHRS57-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
CHRU28-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
CHRU38-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
CHRU57-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
COBS28-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
COBS38-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
COBS57-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
COBU28-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
COBU38-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
COBU57-[113,163,213,263,313,413,513]-[150-550/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | จำนวน | D | d | a | R | โรเลอร์ (เคลือบฉนวน) | สปริง | สี โรเลอร์ | L | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Fixed Type | 28 | 28.6 | 8.2 | 3.5 | 60 | Urethane | Not Provided | Natural Color | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Fixed Type | 38 | 38.1 | 12.2 | 5.5 | 75 | Urethane | Not Provided | Natural Color | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Fixed Type | 57 | 57.2 | 12.2 | 6.5 | 100 | Urethane | Not Provided | Natural Color | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Fixed Type | 28 | 28.6 | 8.2 | 3.5 | 60 | Antistatic Urethane | Not Provided | Gray | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Fixed Type | 38 | 38.1 | 12.2 | 5.5 | 75 | Antistatic Urethane | Not Provided | Gray | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Fixed Type | 57 | 57.2 | 12.2 | 6.5 | 100 | Antistatic Urethane | Not Provided | Gray | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Spring Type | 28 | 28.6 | 8.2 | 3.5 | 60 | Urethane | Provided | Natural Color | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Spring Type | 38 | 38.1 | 12.2 | 5.5 | 75 | Urethane | Provided | Natural Color | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Spring Type | 57 | 57.2 | 12.2 | 6.5 | 100 | Urethane | Provided | Natural Color | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Spring Type | 28 | 28.6 | 8.2 | 3.5 | 60 | Antistatic Urethane | Provided | Gray | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Spring Type | 38 | 38.1 | 12.2 | 5.5 | 75 | Antistatic Urethane | Provided | Gray | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
- | CONVEYOR PRESSING ROLLERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | Spring Type | 57 | 57.2 | 12.2 | 6.5 | 100 | Antistatic Urethane | Provided | Gray | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ ( คอร์/แกน) | STKM | วัสดุ โรเลอร์ ( ล้อ) | Steel |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง