(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สต๊อปเปอร์ ที่มี กลไก เปิดและปิด นอกจากนี้ยังมี สต๊อปเปอร์ พร้อม รางพลาสติกวิศวกรรม (เรซิ่น) ติดอยู่ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
CSTE-[65-400/1]-[70,120] |
CSTP-[65-400/1]-[70,120]-[L,R] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ก | ทิศทางการติดตั้ง ลูกบิด | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONVEYOR WORK BENCHES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 ~ 120 | - | 65 ~ 400 | ||
- | CONVEYOR STOPPER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 ~ 120 | L / R | 65 ~ 400 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง