(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือโต๊ะทำงานสำหรับทำงานติดกับ สายพานลำเลียง สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ต้องการ จึงเหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
CGTA5-[200,300]-[200-1000/10] |
CGTA6-[200,300]-[200-1000/10] |
CGTT5-[200,300]-[200-1000/10] |
CGTT6-[200,300]-[200-1000/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | M (สกรูติดตั้ง) | L (มิลลิเมตร) | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONVEYOR WORK BENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | Aluminum Alloy | 5 (M5) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 | ||
- | CONVEYOR WORK BENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | Aluminum Alloy | 6 (M6) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 | ||
- | CONVEYOR WORK BENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | Aluminum Alloy + Natural Rubber (Antistatic, Green) | 5 (M5) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 | ||
- | CONVEYOR WORK BENCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | Aluminum Alloy + Natural Rubber (Antistatic, Green) | 6 (M6) | 200 ~ 1000 | 200 ~ 300 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง