(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานลำเลียง นี้เหมาะสำหรับการลำเลียง พิทช์ และการลำเลียงชิ้นงานขนาดเล็ก ฯลฯ *เมื่อความหนา คาน เป็น CVDSB จะอยู่ที่ 2 มม.
รหัสสินค้า |
---|
CVDSA30-50-[500-3000/5]-40-NV-[IM,INVM,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-FS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSA30-50-[500-3000/5]-40-S200-[IM,INVM,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-FS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSA30-50-[500-3000/5]-40-SA200-[IM,INVM,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-FS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSA30-50-[500-3000/5]-40-T100-[IM,INVM,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-FS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSA30-50-[500-3000/5]-40-TA[100,110,115,200,220]-[IM,INVM,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-FS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSB30-50-[500-3000/5]-40-NV-[IM,INV,INVM,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSB30-50-[500-3000/5]-40-S200-[IM,INV,INVM,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSB30-50-[500-3000/5]-40-SA200-[IM,INV,INVM,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSB30-50-[500-3000/5]-40-T100-[IM,INV,INVM,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
CVDSB30-50-[500-3000/5]-40-TA[100,110,115,200,220]-[IM,INV,INVM,NM,SCM]-[7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HS-[A,B,C,R]-[5-100/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของระบบลำเลียง | จำนวน ไกด์ (PC) | สเปค สายพาน | อัตราส่วนลดหัวเกียร์ | การ เลือก ผู้ผลิต มอเตอร์ | กำลังมอเตอร์ (W) | ประเภทมอเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ (ไม่มี มอเตอร์) | แรงดัน มอเตอร์ S (3 เฟส) * สำหรับญี่ปุ่น (V) | แรงดัน มอเตอร์ SA (3 เฟส) * ระหว่างประเทศ (V) | แรงดัน มอเตอร์ T (เฟสเดียว) * สำหรับญี่ปุ่น (V) | แรงดัน มอเตอร์ TA (เฟสเดียว) * ระหว่างประเทศ (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 500 ~ 3000 | 5 ~ 100 | - | 7.5 / 30 / 100 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 40 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 500 ~ 3000 | 5 ~ 100 | - | 7.5 / 30 / 100 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 40 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 200 | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 500 ~ 3000 | 5 ~ 100 | - | 7.5 / 30 / 100 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 40 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 200 | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 500 ~ 3000 | 5 ~ 100 | - | 7.5 / 30 / 100 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 40 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | - | 100 | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 500 ~ 3000 | 5 ~ 100 | - | 7.5 / 30 / 100 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 40 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | - | - | 100 ~ 220 | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 500 ~ 3000 | 5 ~ 100 | สายพาน สำหรับ ทนต่อ อาหารและ ทนน้ำมัน | 7.5 / 30 / 100 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 40 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ + อินเวอร์เตอร์ [INV] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | ไม่มี มอเตอร์ [NV] | - | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 500 ~ 3000 | 5 ~ 100 | สายพาน สำหรับ ทนต่อ อาหารและ ทนน้ำมัน | 7.5 / 30 / 100 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 40 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ + อินเวอร์เตอร์ [INV] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | 200 | - | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 500 ~ 3000 | 5 ~ 100 | สายพาน สำหรับ ทนต่อ อาหารและ ทนน้ำมัน | 7.5 / 30 / 100 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 40 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ + อินเวอร์เตอร์ [INV] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | 200 | - | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 500 ~ 3000 | 5 ~ 100 | สายพาน สำหรับ ทนต่อ อาหารและ ทนน้ำมัน | 7.5 / 30 / 100 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 40 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ + อินเวอร์เตอร์ [INV] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | - | 100 | - | ||
- | MINIATURE CONVEYOR | 1 ชิ้น | 26 วัน | 500 ~ 3000 | 5 ~ 100 | สายพาน สำหรับ ทนต่อ อาหารและ ทนน้ำมัน | 7.5 / 30 / 100 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH] | [A] พานาโซนิค มอเตอร์ / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ผลิตในไต้หวัน / [R] ไม่มี หัว เฟือง/เกียร์ มอเตอร์ | 40 | มอเตอร์ ความเร็ว [SCM] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ + อินเวอร์เตอร์ [INV] / มอเตอร์ เหนี่ยวนำ [IM] / ไม่มี มอเตอร์ [NM] | - | - | - | - | 100 ~ 220 |
กำลังโหลด …
ตำแหน่งโมดูลขับเคลื่อน | หัว ขับ | ความกว้าง สายพาน / พิทช์ สายพาน B(มิลลิเมตร) | 50 | ประเภทสายพาน | สายพานแบน |
---|---|---|---|---|---|
การป้องกันการคดเคี้ยว | พูลเล่ย์ ครองตำแหน่งเพื่อป้องกันคดเคี้ยว | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) | 50 |
ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง