(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] คัปปลิ้งชนิดร่องผ่ายาวที่ใช้งานได้กับเซอร์โวมอเตอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d) (Ø) | O.D. (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,128.40 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 5 | 16 | 23 | 0.5 | 0.05 | 39000 | 3.7 x 10-7 | |
฿ 1,128.40 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 6 | 16 | 23 | 0.5 | 0.05 | 39000 | 3.7 x 10-7 | |
฿ 1,128.40 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 6 | 16 | 23 | 0.5 | 0.05 | 39000 | 3.7 x 10-7 | |
฿ 1,255.80 ฿ 174.43 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 6 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | 31000 | 10.0 x 10-7 | ||
฿ 1,255.80 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 6.35 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | 31000 | 10.0 x 10-7 | |
฿ 1,255.80 ฿ 225.04 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 8 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | 31000 | 10.0 x 10-7 | ||
฿ 1,255.80 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 6 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | 31000 | 10.0 x 10-7 | |
฿ 1,255.80 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 6.35 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | 31000 | 10.0 x 10-7 | |
฿ 1,255.80 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 7 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | 31000 | 10.0 x 10-7 | |
฿ 1,255.80 ฿ 162.25 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 8 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | 31000 | 10.0 x 10-7 | ||
฿ 1,255.80 ฿ 186.11 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6.35 | 8 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | 31000 | 10.0 x 10-7 | ||
฿ 1,255.80 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 8 | 20 | 26 | 1 | 0.1 | 31000 | 10.0 x 10-7 | |
฿ 1,392.30 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 6 | 25 | 31 | 2 | 0.1 | 25000 | 2.9 x 10-6 | |
฿ 1,392.30 ฿ 267.46 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 6 | 25 | 31 | 2 | 0.1 | 25000 | 2.9 x 10-6 | ||
฿ 1,392.30 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6 | 8 | 25 | 31 | 2 | 0.1 | 25000 | 2.9 x 10-6 | |
฿ 1,392.30 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 10 | 25 | 31 | 2 | 0.1 | 25000 | 2.9 x 10-6 | |
฿ 1,392.30 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6.35 | 8 | 25 | 31 | 2 | 0.1 | 25000 | 2.9 x 10-6 | |
฿ 1,392.30 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 6.35 | 10 | 25 | 31 | 2 | 0.1 | 25000 | 2.9 x 10-6 | |
฿ 1,392.30 ฿ 249.50 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 8 | 25 | 31 | 2 | 0.1 | 25000 | 2.9 x 10-6 | ||
฿ 1,392.30 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 10 | 25 | 31 | 2 | 0.1 | 25000 | 2.9 x 10-6 | |
฿ 1,392.30 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 10 | 25 | 31 | 2 | 0.1 | 25000 | 2.9 x 10-6 | |
฿ 1,528.80 ฿ 480.96 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 8 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | 19000 | 10.7 x 10-6 | ||
฿ 1,528.80 ฿ 332.51 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 10 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | 19000 | 10.7 x 10-6 | ||
฿ 1,528.80 ฿ 448.40 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 12 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | 19000 | 10.7 x 10-6 | ||
฿ 1,528.80 ฿ 290.01 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 10 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | 19000 | 10.7 x 10-6 | ||
฿ 1,528.80 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 12 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | 19000 | 10.7 x 10-6 | |
฿ 1,528.80 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 14 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | 19000 | 10.7 x 10-6 | |
฿ 1,528.80 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 12 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | 19000 | 10.7 x 10-6 | |
฿ 1,528.80 ฿ 401.62 | COUPLING CPLCX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 14 | 32 | 41 | 4 | 0.15 | 19000 | 10.7 x 10-6 |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | แผ่นสลิท | การใช้งาน | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ | คุณสมบัติ | แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ซุปเปอร์ duralumin พิเศษ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก | มาตรฐาน/ สั้น | มาตรฐาน | วิธีการขัน เพลา ให้แน่น | แคลมป์ยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง