1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกเบี้ยวเรซิ่นแคม - มาตรฐาน/ชนิดแบน/ไขควงร่อง/หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม/สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 911.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ MC Nylon เรซิ่นสวมอัดที่วงแหวนนอกของลูกเบี้ยวชนิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CFFRUC5-13SALE
CFFRUC6-16
CFFRUC8-19
CFFRUC10-22SALE
CFFRUC10-26
CFFRUCS5-13
CFFRUCS6-16
CFFRUCS8-19
CFFRUCS10-22
CFFRUCS10-26
CFFRUCSS5-13SALE
CFFRUCSS6-16
CFFRUCSS8-19
CFFRUCSS10-22
CFFRUCSS10-26
CFFUH12-30
CFFUH12-32
CFFUH16-35
CFFUSH12-30
CFFUSH12-32
CFFUSH16-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
วิธีการขัน สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความเร็วรอบอนุญาต
(รอบต่อนาที)
โหลดอนุญาต
(N)

฿ 1,007.37

฿ 387.64

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10139รุ่นมาตรฐานM5[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2252088

฿ 911.43

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101611รุ่นมาตรฐานM6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ22210112

฿ 927.42

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101911รุ่นมาตรฐานM8[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ21960122

฿ 956.20

฿ 471.98

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102212รุ่นมาตรฐานM10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ21760120

฿ 994.58

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102612รุ่นมาตรฐานM10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ21560130

฿ 1,109.71

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10139รูหกเหลี่ยม บน หัวM5[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2252088

฿ 930.62

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101611รูหกเหลี่ยม บน หัวM6[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ22210112

฿ 972.19

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101911รูหกเหลี่ยม บน หัวM8[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ21960122

฿ 972.19

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102212รูหกเหลี่ยม บน หัวM10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ21760120

฿ 1,026.56

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102612รูหกเหลี่ยม บน หัวM10[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ21560130

฿ 1,794.08

฿ 757.28

CAM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10139รูหกเหลี่ยม บน หัวM5-252088

฿ 1,698.14

CAM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101611รูหกเหลี่ยม บน หัวM6-2210112

฿ 1,752.50

CAM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101911รูหกเหลี่ยม บน หัวM8-1960122

฿ 1,752.50

CAM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102212รูหกเหลี่ยม บน หัวM10-1760120

฿ 1,816.46

CAM 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102612รูหกเหลี่ยม บน หัวM10-1560130

฿ 1,697.15

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103014ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้ายM12[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ21390156

฿ 1,774.50

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103214ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้ายM12[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ21320150

฿ 1,829.10

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103518ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้ายM16[เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ21230192

฿ 3,503.50

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103014ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้ายM12-1390156

฿ 3,608.15

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103214ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้ายM12-1320150

฿ 4,877.60

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103518ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้ายM16-1230192

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตาม หัวล็อค ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
เคลือบฉนวน โรเลอร์ พลาสติก เพลา มี วิธียึดลูกปืนเข็ม รีเทนเนอร์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้