(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมและหัวอัดจาระบีที่ติดตั้งอยู่บนทั้งส่วนหัวและเกลียว คุณสามารถยึดหรือหล่อลื่นได้ทั้งด้านหัวหรือด้านเกลียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | วิธียึดลูกปืนเข็ม | อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก) (กิโลนิวตัน) | การ ประเมิน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (คงที่) (กิโลนิวตัน) | ความเร็วรอบอนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 641.55 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | M12 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | รีเทนเนอร์ | 7.87 | 9.79 | 9800 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 682.50 ฿ 339.54 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 14 | M12 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | รีเทนเนอร์ | 7.87 | 9.79 | 9800 | ไม่มีให้ | ปกติ | ||
฿ 700.70 ฿ 293.38 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 | M16 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | รีเทนเนอร์ | 12 | 18.3 | 7000 | ไม่มีให้ | ปกติ | ||
฿ 864.50 ฿ 428.71 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 20 | M18 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | รีเทนเนอร์ | 14.7 | 25.2 | 5950 | ไม่มีให้ | ปกติ | ||
฿ 1,142.05 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 24 | M20 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | รีเทนเนอร์ | 20.7 | 34.8 | 4900 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 1,251.25 ฿ 701.95 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | M12 | - | รีเทนเนอร์ | 7.87 | 9.79 | 9800 | ไม่มีให้ | ปกติ | ||
฿ 1,301.30 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 14 | M12 | - | รีเทนเนอร์ | 7.87 | 9.79 | 9800 | ไม่มีให้ | ปกติ | |
฿ 1,765.40 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 14 | M12 | - | รีเทนเนอร์ | 7.87 | 9.79 | 9800 | มีให้ | เกิดฝุ่นระดับต่ำ | |
฿ 1,833.65 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 14 | M12 | - | รีเทนเนอร์ | 7.87 | 9.79 | 9800 | มีให้ | เกิดฝุ่นระดับต่ำ | |
฿ 2,971.15 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 18 | M16 | - | รีเทนเนอร์ | 12 | 18.3 | 7000 | มีให้ | เกิดฝุ่นระดับต่ำ | |
฿ 1,201.20 ฿ 430.15 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | M12 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | ลูกกลิ้ง แบบเต็ม | 13.4 | 19.8 | 2320 | มีให้ | โหลดหนัก | ||
฿ 1,255.80 ฿ 510.73 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 14 | M12 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | ลูกกลิ้ง แบบเต็ม | 13.4 | 19.8 | 2320 | มีให้ | โหลดหนัก | ||
฿ 1,301.30 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 | M16 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | ลูกกลิ้ง แบบเต็ม | 20.6 | 37.6 | 1800 | มีให้ | โหลดหนัก | |
฿ 728.00 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | M12 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | รีเทนเนอร์ | 7.87 | 9.79 | 9800 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 773.50 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 14 | M12 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | รีเทนเนอร์ | 7.87 | 9.79 | 9800 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 796.25 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 | M16 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | รีเทนเนอร์ | 12 | 18.3 | 7000 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 1,014.65 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 20 | M18 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | รีเทนเนอร์ | 14.7 | 25.2 | 5950 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 1,333.15 ฿ 609.78 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 24 | M20 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | รีเทนเนอร์ | 20.7 | 34.8 | 4900 | มีให้ | ปกติ | ||
฿ 1,424.15 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 14 | M12 | - | รีเทนเนอร์ | 7.87 | 9.79 | 9800 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 1,478.75 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 14 | M12 | - | รีเทนเนอร์ | 7.87 | 9.79 | 9800 | มีให้ | ปกติ | |
฿ 2,347.80 ฿ 1,025.99 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 | M16 | - | รีเทนเนอร์ | 12 | 18.3 | 7000 | มีให้ | ปกติ | ||
฿ 2,821.00 ฿ 1,603.17 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 20 | M18 | - | รีเทนเนอร์ | 14.7 | 25.2 | 5950 | มีให้ | ปกติ | ||
฿ 3,753.75 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 52 | 24 | M20 | - | รีเทนเนอร์ | 20.7 | 34.8 | 4900 | มีให้ | ปกติ |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ผู้ติดตาม หัวล็อค | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | วิธีการขัน | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ลูกเบี้ยว | รุ่นมาตรฐาน | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่มี |
เพลา | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง