(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก , แคลมป์ยึด ลมป์อานด้านเดียว , แคลมป์ยึด ลมป์อานสองด้าน , ฝาปิด ยาง ด้านใน , และ ฝาปิด ยาง ด้านนอก
รหัสสินค้า |
---|
FFS102 |
JBS201 |
JBS301 |
JBS306 |
JBS402 |
JBS403 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ชื่อ | วัสดุ อุปกรณ์เสริม | กระบวนการเตรียมผิว อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.20 | ACCESSORY FOR FACTORY FRAMES | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SPCC | ตัวยึดที่ยึด | แคลมป์ตัวยู ขายึดคู่ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ||
฿ 118.30 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | [สเตนเลส] SUS303 | ตัวยึดที่ยึด | ข้อต่อฟิตติ้งเฟรม | - | - | ||
฿ 68.25 | STEEL FRAMES | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SPCC | ตัวยึดที่ยึด | แคลมป์ตัวยู ขายึดเดี่ยว | - | - | ||
฿ 54.60 ฿ 18.70 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [เหล็กกล้า] SPHC | ตัวยึดที่ยึด | - | - | - | |||
฿ 34.13 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | [เรซิ่น] Polychloroprene | ฝาครอบ (จบ) | ฝาครอบ ยางด้านใน | - | - | ||
฿ 84.18 | STEEL FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | [อื่น ๆ] ยาง ไตลีน - บิวทาไดอีน | ฝาครอบ (จบ) | ฝาครอบ ยางด้านนอก | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง