(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · แคลมป์ยึด สลักเกลียว มีรูปทรงต่างๆ ให้เลือก โดยส่วนใหญ่เป็น รูปทรง กากบาท
รหัสสินค้า |
---|
PBLSN1 |
PBLSN2 |
PBLSN3 |
PBLSN4 |
PBLSN5 |
PBLSN6 |
PBLSNC1 |
PBLSNC2 |
PBLSNC3 |
PBLSNC4 |
PBLSNC5 |
PBLSNS1 |
PBLSNS2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการชุบผิว | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | ประเภทกลาง / มุม | ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 129.67 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition] กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | ศูนย์กลาง | [เหล็กกล้า] SAPH | - | ทรงตัว T (ผ่าน 1 ทิศทาง) | |
฿ 238.87 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition] กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | กลาง / มุม | [เหล็กกล้า] SAPH | ทรงตัว L (ผ่าน 1 ทิศทาง) | - | |
฿ 350.35 ฿ 168.31 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition] กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | ศูนย์กลาง | [เหล็กกล้า] SAPH | - | 5 ทิศทาง (1 ทิศทางผ่าน) | ||
฿ 200.20 ฿ 109.21 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition] กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | ศูนย์กลาง | [เหล็กกล้า] SAPH | - | กางเขน (1 ทิศทางผ่าน) | ||
฿ 477.75 ฿ 244.61 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition] กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | ศูนย์กลาง | [เหล็กกล้า] SAPH | - | 6 ทิศทาง (1 ทิศทางผ่าน) | ||
฿ 154.70 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition] กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | ศูนย์กลาง | [เหล็กกล้า] SAPH | - | ข้าม | |
฿ 129.68 | METALJOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | ศูนย์กลาง | [เหล็กกล้า] SAPH | - | ทรงตัว T (ผ่าน 1 ทิศทาง) | |
฿ 238.88 | METALJOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | กลาง / มุม | [เหล็กกล้า] SAPH | ทรงตัว L (ผ่าน 1 ทิศทาง) | - | |
฿ 350.35 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | ศูนย์กลาง | [เหล็กกล้า] SAPH | - | 5 ทิศทาง (1 ทิศทางผ่าน) | |
฿ 200.20 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | ศูนย์กลาง | [เหล็กกล้า] SAPH | - | กางเขน (1 ทิศทางผ่าน) | |
฿ 477.75 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | ศูนย์กลาง | [เหล็กกล้า] SAPH | - | 6 ทิศทาง (1 ทิศทางผ่าน) | |
฿ 200.20 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | ศูนย์กลาง | [สเตนเลส] SUS304 | - | ทรงตัว T (ผ่าน 1 ทิศทาง) | ||
฿ 364.00 | METAL JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | กลาง / มุม | [สเตนเลส] SUS304 | ทรงตัว L (ผ่าน 1 ทิศทาง) | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู ยึด ชนิดแคลมป์ ยึด | ชนิด | ข้อต่อโลหะ | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ชื่อ | ข้อต่อโลหะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง