1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ - อเนกประสงค์ รองรับกระแสไฟฟ้าสูง

HEATER EQUIPMENTS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,395.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ - อเนกประสงค์ รองรับกระแสไฟฟ้าสูง
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุม ให้เป็นอุณหภูมิที่กำหนดไว้ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● ขนาด (กว้าง X ยาว X ลึก) (mm.) : 211 X 210 X 239
● อินพุต : เทอร์โมคัปเปิล (K, J, R, T, N, S, B) และ ตัววัดอุณหภูมิที่อาศัยค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลง(Pt100Ω / JPt100Ω.)
● แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ : 3 เฟส AC200V, 30A Max
[การใช้งาน]
ใช้เพื่อปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ควบคุมให้เป็นอุณหภูมิเป้าหมายที่ตั้งไว้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MTCH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 31,395.00

HEATER EQUIPMENTS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม 1 จำนวนจุดอินพุต(ชิ้น) 1 แรงดันไฟเลี้ยง 100:: 200
สเปค ไฟฟ้า สามเฟส, AC 200 V, กระแสไฟฟ้าสูงสุด 30 A ชนิด หมุน, แบบรองรับกระแสไฟสูง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTCH ในชุด เครื่องควบคุมอุณหภูมิ - อเนกประสงค์ รองรับกระแสไฟฟ้าสูง