(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ฟิตติ้งสำหรับท่อ สุญญากาศ หน้าแปลน (รุ่น VF) [วัสดุ]·SUS304
รหัสสินค้า |
---|
FRVF10A |
FRVF20A |
FRVF25A |
FRVF40A |
FRVF50A |
FRVFA10A |
FRVFA20A |
FRVFA25A |
FRVFA40A |
FRVFA50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | ประเภท ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 898.17 | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 10 | 10 A | ||
฿ 898.17 | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 20 | 20 A | ||
฿ 1,026.48 | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 25 | 25 A | ||
฿ 1,368.64 | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ว่างเปล่า | 40 | 40 A | ||
฿ 1,496.95 ฿ 811.05 | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ว่างเปล่า | 50 | 50 A | ||
฿ 855.40 | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | 10 | 10 A | ||
฿ 855.40 | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 20 | 20 A | ||
฿ 983.71 | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 25 | 25 A | ||
฿ 1,325.87 | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 40 | 40 A | ||
฿ 1,454.18 | VACUUM COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มาตรฐาน | 50 | 50 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | VF | วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง