(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• บอลวาล์ว-แบบรูเต็ม ชนิดการไหลแรงสูง
• เป็นชนิดของรหัสสินค้า: C-BSCSF_.
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ส่วนประกอบหลักประกอบไปด้วย ตัวบอลวาล์วและส่วนซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่ว
• ชนิดของวัสดุของตัวบอลวาล์ว: , สแตนเลสสตีล
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่ว: ฟลูออโรเรซิน
• แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด : น้ำ, น้ำมัน และ ก๊าซ ที่ 4.12 Mpa
• สถานะของไหลที่ใช้งาน: น้ำ น้ำมัน และ ก๊าซ
• บอลวาล์วชนิดนี้คือแบบรูเต็ม
• ขนาดท่อเกลียวในมี 4 ขนาดคือ ½ นิ้ว, ¾ นิ้ว, 1 นิ้ว และ 1 ½ นิ้ว.
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
รหัสสินค้า |
---|
C-BSCSF25A |
C-BSCSF40A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (Ø) | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,049.00 | BALL VALVE C-VALUE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 1 | 76.5 | 70 | 119 | 25A | |
฿ 2,100.00 ฿ 881.37 | BALL VALVE C-VALUE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 1/2 | 1 1/2 | 101 | 87 | 150 | 40A |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็มประเภท |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | RC (PT) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | RC (PT) | มือจับ รูปทรง | ประเภท ก้านโยก |
วัสดุรอง | ฟลูออโรเรซิ่น | วิธีการใช้งาน | ประเภทคู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง