(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เพลทมีความบาง · ลักษณะของสินค้าทำให้เหมาะกับการประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
GRFZ2H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-491/1]-Y[5-95/1]-N[3,4,5,6,8] |
GRFZ2H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-491/1]-Y[5-95/1]-P3 |
GRFZ4H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-491/1]-Y[9-90/1]-N[3,4,5,6,8] |
GRFZ4H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-491/1]-Y[9-90/1]-P3 |
GRFZ6H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-245/1]-Y[9-90/1]-N[3,4,5,6,8] |
GRFZ6H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5]-X[9-245/1]-Y[9-90/1]-P3 |
GRFZ-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,2.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหลุม | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | ยังไม่มีข้อความ | P | T (มิลลิเมตร) | X (มิลลิเมตร) | Y (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OIL FREE PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2H (สองรู) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 5 ~ 95 | ||
- | OIL FREE PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2H (สองรู) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | 3 | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 5 ~ 95 | ||
- | OIL FREE PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4H (4 รู) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 9 ~ 90 | ||
- | OIL FREE PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4H (4 รู) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | 3 | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 491 | 9 ~ 90 | ||
- | OIL FREE PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6H (หกรู) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | 3 ~ 8 | - | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 245 | 9 ~ 90 | ||
- | OIL FREE PLATE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6H (หกรู) | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | 3 | 1 ~ 2.5 | 9 ~ 245 | 9 ~ 90 | ||
- | OIL FREE PLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่มีการตัดเฉือนรู | 40 ~ 500 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.5 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง