1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลทสไลด์ชนิดออยล์ฟรี - ทองแดงอัลลอยชนิดกำหนดค่าได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เพลทสไลด์ชนิดออยล์ฟรี - ทองแดงอัลลอยชนิดกำหนดค่าได้
  • เพลทสไลด์ชนิดออยล์ฟรี - ทองแดงอัลลอยชนิดกำหนดค่าได้
  • เพลทสไลด์ชนิดออยล์ฟรี - ทองแดงอัลลอยชนิดกำหนดค่าได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กำหนดขนาดได้อย่างอิสระทีละ 1 มม. เพลทมีความหนา 5 มม. จึงเหมาะสำหรับการใช้ในส่วนเลื่อนที่มีความแคบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2H-[50-150/1]-[28-80/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2HA-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ2HB-[50-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,​10]-P6
GRPZ3H-[151-200/1]-[28-80/1]-[5,​10]-Z8
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-P[5,​6]
GRPZ4H-[80-150/1]-[50-100/1]-[5,​10]-Z6
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,​10]-P6
GRPZ6H-[150-200/1]-[100-150/1]-[5,​10]-Z8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหลุม
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
P T
(มิลลิเมตร)
Z

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 2H (สองรู)50 ~ 15028 ~ 805 ~ 65 ~ 10-

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 2H (สองรู)50 ~ 15028 ~ 80-5 ~ 106

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 2HA (สองรู)50 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 2HA (สองรู)50 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 2HB (สองรู)50 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 2HB (สองรู)50 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 3H (3 รู)151 ~ 20028 ~ 8065 ~ 10-

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 3H (3 รู)151 ~ 20028 ~ 80-5 ~ 108

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 4H (4 รู)80 ~ 15050 ~ 1005 ~ 65 ~ 10-

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 4H (4 รู)80 ~ 15050 ~ 100-5 ~ 106

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 6H (หกรู)150 ~ 200100 ~ 15065 ~ 10-

-

OIL FREE PLATE 1 ชิ้น 10 วัน 6H (หกรู)150 ~ 200100 ~ 150-5 ~ 108

กำลังโหลด …

  1. 1