(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ ที่ใช้ร่วมกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันไม่ให้วัตถุแปลกปลอมเข้าสู่พื้นผิวเลื่อนโดยตรง ดังนั้นจึงสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีฝุ่นได้
อีกทั้งยังเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ ยืดหยุ่น สูงโดยสามารถต่อรางเข้าด้วยกันได้
รหัสสินค้า |
---|
MVR12-[120,165,210,255,300,345,390,435,480,525,570,615,660,705,750,795,840,885,930,975,1020] |
MVR25-[240,330,420,510,600,690,780,870,960,1050,1140] |
MVR44-[240,330,420,510,600,690,780,870,960,1050,1140] |
MVRS12-[120,165,210,255,300,345,390,435,480,525,570,615,660,705,750,795,840,885,930,975,1020] |
MVRS25-[240,330,420,510,600,690,780,870,960,1050,1140] |
MVRS44-[240,330,420,510,600,690,780,870,960,1050,1140] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน | วัสดุ | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | V GUIDE SYSTEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | SUJ2 Equivalent | 120 ~ 1020 | ||
- | V GUIDE SYSTEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | SUJ2 Equivalent | 240 ~ 1140 | ||
- | V GUIDE SYSTEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | SUJ2 Equivalent | 240 ~ 1140 | ||
- | V GUIDE SYSTEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | SUS420J1 Equivalent | 120 ~ 1020 | ||
- | V GUIDE SYSTEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | SUS420J1 Equivalent | 240 ~ 1140 | ||
- | V GUIDE SYSTEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | SUS420J1 Equivalent | 240 ~ 1140 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง