(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม ที่ใช้ร่วมกันเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยป้องกันไม่ให้วัตถุแปลกปลอมเข้าสู่ พื้นผิว เลื่อนโดยตรง ดังนั้นจึงสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีฝุ่นได้
รหัสสินค้า |
---|
BV2GU25-[190-1740/50] |
BV2GU25L-[290-1740/50] |
BV2GU44-[290-1740/50] |
BVGU25-[90-1740/50] |
BVGU25L-[140-1740/50] |
BVGU44-[140-1740/50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | V GUIDE SYSTEM UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 190 ~ 1740 | ||
- | V GUIDE SYSTEM UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25L | 290 ~ 1740 | ||
- | V GUIDE SYSTEM UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | 290 ~ 1740 | ||
- | VGUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 90 ~ 1740 | ||
- | VGUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25L | 140 ~ 1740 | ||
- | VGUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | 140 ~ 1740 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง