(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ ที่ใช้ร่วมกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันไม่ให้วัตถุแปลกปลอมเข้าสู่พื้นผิวเลื่อนโดยตรง ดังนั้นจึงสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีฝุ่นได้
นอกจากนี้ ด้วยการใช้รางขอบเดียวสองรางร่วมกัน ทำให้สามารถปรับ พิทช์ ได้ และยังสามารถเชื่อมต่อรางเข้าด้วยกันเพื่อให้มีอิสระในระดับสูงอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
BVGUR25-[90-1740/50] |
BVGUR44-[90-1740/50] |
BVGURS25-[90-1440/50] |
BVGURS44-[90-1440/50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน | วัสดุ | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | VGUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 25 | S45C Equivalent | 90 ~ 1740 | ||
- | VGUIDE UNIT | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 44 | S45C Equivalent | 90 ~ 1740 | ||
- | V GUIDE SYSTEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | SUS440C Equivalent | 90 ~ 1440 | ||
- | V GUIDE SYSTEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | SUS440C Equivalent | 90 ~ 1440 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง