(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ พลั้งเจอร์/ ลูกดันสปริง/ IP40
ลูกดันสปริงมักใช้ในงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกล เช่น อุปกรณ์จับยึด, จิ๊ก, เครื่องมือ และการตั้งค่าเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด (mm.): 5
● หลอด LED : LED เปิดขณะที่มีการทำงาน
● ขนาดเกลียว: M6
● วัสดุ :
ลูกบอล - SUS440C
โครงสร้างหลัก - SUS303
[การใช้งาน]
ใช้เพื่อจัดตำแหน่งและยึดชิ้นงาน รวมไปถึงป้องกันการเคลื่อนที่หรือเลื่อนหลุดออกจากตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
MSPB6 |
MSPB6F |
N-MSPB-D6 |
N-MSPB-D6F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,246.70 | PLUNGER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | |
฿ 1,246.70 | PLUNGER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | |
฿ 1,478.75 | PLUNGER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มี LED | |
฿ 1,478.75 | PLUNGER SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มี LED |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | SUS303 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง