1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[งานละเอียดปานกลาง] มอเตอร์แกนหมุน

[งานละเอียดปานกลาง] มอเตอร์แกนหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,115.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • หลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 จะมีการเปลี่ยนแปลงสเปคโฟโต้เซนเซอร์เล็กน้อย ดังต่อไปนี้
    [ชนิดปัจจุบัน]EE-SX4134→[ชนิดใหม่]EE-SX4320

รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์แกนหมุนงานละเอียดปานกลาง เหมาะสำหรับการวางตำแหน่งมุมกว้างและเพื่อการหมุน 360° ซ้ำ

[ความแม่นยำปานกลาง] สเตจโรตารี่ติดมอเตอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


วัสดุอะลูมิเนียม
กระบวนการชุบผิวอโนไดซ์สีดำ
อุปกรณ์เสริมRMTS40: SCB3-25 (3 ชิ้น)
RMTS60: SCB4-12 (3 ชิ้น)

รายละเอียดจำเพาะ

 รหัสสินค้าสายไฟ
 RMTS40N
รหัสสินค้าสายไฟสเปค เชิงกลมาตรฐานความแม่นยำเซนเซอร์
ชนิดลำดับที่พื้นผิว สเตจ
(มม.)
ระยะเคลื่อนที่
(°)
หน่วยลอยตัว
(อัตราส่วนลด)
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
น้ำหนัก
(กก.)
ความสามารถในการรับน้ำหนัก
(N)
ความละเอียด
(พัลส์)
สูงสุด
การวางตำแหน่ง
ความสามารถในการทวนซ้ำ
การเคลื่อนไหวที่หายไปขนาน
เซนเซอร์ จำกัดเซนเซอร์ ตำแหน่ง ฐาน
(ORG1)
RMTS40N
(ไม่มี)
สายไฟแยกจำหน่ายต่างหาก สั่งซื้อได้โดยทำตามตารางด้านล่าง
⌀39360°กังหัน
(อัตราส่วนลด 1/90)
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก0.3629.40.008°
(เต็ม)
40°/วินาที0.1° หรือน้อยกว่า±0.05° หรือน้อยกว่า0.1° หรือน้อยกว่า50 µm หรือน้อยกว่ามี
60⌀60กังหัน
(อัตราส่วนลด 1/120)
0.500.006°
(เต็ม)
30°/วินาที

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RMTS40-N
RMTS60-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความละเอียด ขั้นต่ำ (มุม)
(องศา)
โต๊ะวางชิ้นงาน OD
(Ø)

฿ 36,628.00

MOTORIZEDSTAGE 1 ชิ้น 61 วัน 100.00839

฿ 34,115.74

MOTORIZEDSTAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.00660

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ แนะนำวิธีการ Homing
แบบที่3มีการตรวจสอบในทิศทาง CCW และดำเนินการตรวจสอบด้าน CCW ของสัญญาณ ORG
แบบที่4มีการตรวจสอบในทิศทาง CW และดำเนินการตรวจสอบด้าน CW ของสัญญาณ ORG
แบบที่9หลังจากเสร็จสิ้นการ ตรวจสอบชิ้นงาน ประเภท 3 กระบวนการ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้าน สัญญาณ TIMING ของ CW
แบบที่10หลังจากเสร็จสิ้นการ ตรวจสอบชิ้นงาน ประเภท 4 กระบวนการ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้าน สัญญาณ TIMING ของ CW
■ กราฟเวลา 
ตำแหน่ง สเกลวัดระดับ Home [° ]
RMTS400°(ขอบตำแหน่งโฮม: ด้านทวนเข็มนาฬิกาของอุปกรณ์ป้องกันแสง)
6° (กลับด้านขอบ: ตัว ชีลด์ แสงด้าน CW)
RMTS600°(ขอบตำแหน่งโฮม: ด้านทวนเข็มนาฬิกาของอุปกรณ์ป้องกันแสง)
4° (กลับด้านขอบ: ตัว ชีลด์ แสงด้าน CW)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเตจหมุน มอเตอร์ มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส วัสดุ อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย)
ไกด์ ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก วิธีการการฟีดโต๊ะวางชิ้นงาน เฟืองตัวหนอน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) 360
กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) มี พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 5 ถึง 30
พิกัดน้ำหนัก(N) 29.4 ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 50 เซนเซอร์ เซนเซอร์ หน้าแรก
การติด ตามแนวนอน