(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวฉีดลมเปิดใช้งานการเป่าอากาศในแบบตลับลูกปืนเรเดียล สำหรับทิศทางการฉีดสามารถเลือกได้ทั้งสามแพทเทิร์น
รหัสสินค้า |
---|
AEDA2-B |
AEDA2-F |
AEDA2-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม การพ่นθ (ที่ 0.5 mpa) (องศา) | อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa) (NL/นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 682.50 ฿ 166.73 | AIR BLOW NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 350 | ||
฿ 682.50 | AIR BLOW NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 240 | |
฿ 682.50 | AIR BLOW NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0 | 330 |
กำลังโหลด …
รูปทรงสเปรย์ | แบบกลม กระจาย | แหล่งอากาศ | ปั๊มลม | วัสดุ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเป่า | มาตรฐาน | ชนิด | หัวฉีด ลมเป่า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 | 2(R1/4) | รูปทรง เกลียว | เกลียวตัวผู้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง