(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Integrated Linear Ball Slide Guides with High Precision and Rigidity.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | ความละเอียด (ไมโครเมตร) | ความยาวของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N ·ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N ·ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N ·ซม.) | เซนเซอร์ | เซนเซอร์ | ตัวเลือก สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA5 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | LA5 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA24 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | LA24 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB5 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | LB5 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB24 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | LB24 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC5 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | LC5 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC24 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | LC24 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RA5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RA5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RA5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RA5 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | RA5 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RA24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RA24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RA24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RA24 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | RA24 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RB5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RB5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RB5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RB5 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | RB5 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RB24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RB24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RB24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RB24 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | RB24 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC5 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | RC5 | For α- Step (included) | ||
฿ 108,745.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 112,840.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 110,110.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 238,420.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | RC24 | For motor with brake (included) | ||
฿ 208,390.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | จำกัด + ที่บ้าน | RC24 | For α- Step (included) | ||
฿ 113,750.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 117,845.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 115,115.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 243,425.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA5 | For motor with brake (included) | ||
฿ 213,395.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + ที่บ้าน | LA5 | For α- Step (included) | ||
฿ 113,750.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 117,845.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 115,115.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 243,425.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LA24 | For motor with brake (included) | ||
฿ 213,395.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + ที่บ้าน | LA24 | For α- Step (included) | ||
฿ 113,750.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 117,845.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 115,115.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 243,425.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB5 | For motor with brake (included) | ||
฿ 213,395.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + ที่บ้าน | LB5 | For α- Step (included) | ||
฿ 113,750.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 117,845.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 115,115.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 243,425.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LB24 | For motor with brake (included) | ||
฿ 213,395.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + ที่บ้าน | LB24 | For α- Step (included) | ||
฿ 113,750.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 117,845.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 115,115.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC5 | No cable (sold separately) | ||
฿ 243,425.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC5 | For motor with brake (included) | ||
฿ 213,395.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + ที่บ้าน | LC5 | For α- Step (included) | ||
฿ 113,750.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 117,845.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - แรงบิด สูง | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 15 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 115,115.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส - ความละเอียด สูง | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC24 | No cable (sold separately) | ||
฿ 243,425.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรก | 2μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + home + ใกล้บ้าน | LC24 | For motor with brake (included) | ||
฿ 213,395.00 | MOTERIZED STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | มอเตอร์ ขั้น α- | 1μm | 50 | 50 | 13 | 13 | 13 | 17.5 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | จำกัด + ที่บ้าน | LC24 | For α- Step (included) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สเตจ แกน XYZ | วัสดุ | SUS440C | ไกด์ | บอลไกด์ เชิงเส้น |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการให้อาหาร โต๊ะวางชิ้นงาน | บอลสกรู | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วง)(N) | 30.1 ถึง 50 | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 49 |
ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | 6 | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง