(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเชื่อมหัวฉีดลม 90 องศาต่อกันได้
รูปทรง สเปรย์ | แบบตรง | วัสดุ | เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น ABS | มุม ติดตั้ง | 90° |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ประเภท 90 องศา | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 0.7 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 | Rc1/4 | รูปทรง | รุ่นมาตรฐาน | อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa)(NL/นาที) | 290 |
รูปทรง เกลียว | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFTRV20 ในชุด หัวฉีดลม 90 องศา - ชนิดหัวเป่าแนวตั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง