1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบวันทัช - ฟิตติ้งเกลียวตัวผู้ (กลม)【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คัปปลิ้งแบบวันทัช - ฟิตติ้งเกลียวตัวผู้ (กลม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 196.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รุ่นประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมาตรฐานที่ไม่เข้มงวดในการคำนวณอัตราการไหล

คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ: บอดี้: เกลียว PBT: ทองเหลือง

รายละเอียดจำเพาะ

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าต่าง ๆ จากขั้นตอนการเลือกคัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า (คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชนิด·คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD) คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องค่ากำหนดของขนาดเกลียว
PACK-EPFH82
รหัสสินค้า
คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องค่ากำหนดของขนาดเกลียว
เกลียว
ขนาด
R
LAC ⌀PH
หกเหลี่ยมด้านใน
XYปริมาณต่อ Pkg
{{{attr30}}}ประเภท ท่อที่ใช้งานได้
O.Dคัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD
PACK-
EPFS
4M5M521415102121110
1R1/8208153
6M5M5224161221413
1R1/8218164
81R1/8278181451614
2R1/42510185
102R1/43110201762017
3R3/827112085
123R3/83011232182321
รหัสสินค้า
PACK-EPFS4-1
PACK-EPFS6-1
PACK-EPFS8-1
PACK-EPFS8-2
PACK-EPFS10-2
PACK-EPFS10-3
PACK-EPFS12-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว

฿ 231.00

ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 22 วัน 41(R1/8)

฿ 249.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61(R1/8)

฿ 285.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81(R1/8)

฿ 302.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 82(R1/4)

฿ 356.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 41 วัน 102(R1/4)

฿ 196.00

ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103(R3/8)

฿ 240.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 123(R3/8)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

คัปปลิ้งแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยนแบบตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR) การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ขั้วต่อ เกลียวนอก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80