(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับปลั๊กสกรูเรียวมีหลายชิ้นจำหน่ายเป็นแพ็คเกจเดี่ยว ใช้ผลิตภัณฑ์แพ็คเกจนี้สำหรับการใช้งานจำนวนมากหรือเก็บเป็นสต็อก
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ H ] ความแข็ง | [S] กระบวนการเคลือบผิว |
PACK-MSWT | เทียบเท่า ML40Cr | 32 to 42HRC | ชุบฟอสเฟต |
รหัสสินค้า (ชนิด / No.) |
PACK-MSWT3 |
รหัสสินค้า | D | a | L | B | t | R (PT) | ชิ้นต่อแพ็คเกจ | |
ชนิด | ลำดับที่ | |||||||
PACK-MSWT | J | 7.723 | 0.45 | 6 | 4 | 3 | 1/16 | 100 |
1 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3 | 1/8 | 250 | |
2 | 13.157 | 0.7 | 9 | 6 | 4.5 | 1/4 | 200 | |
3 | 16.662 | 0.7 | 10 | 8 | 5 | 3/8 | 100 | |
4 | 20.955 | 0.9 | 12 | 10 | 6 | 1/2 | ||
6 | 26.441 | 0.9 | 14 | 14 | 7 | 3/4 | 50 | |
8 | 33.249 | 1.1 | 16.5 | 17 | 9 | 1 | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
PACK-MSWT1 |
PACK-MSWT3 |
PACK-MSWT4 |
PACK-MSWT6 |
PACK-MSWT8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว (PT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,750.00 | SCREW PLUG PACK | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1(R1/8) | |
฿ 1,000.00 | C-VALUE_PIPES/VALVES/SEALS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3(R3/8) | |
฿ 1,400.00 ฿ 70.42 | SCREW PLUG PACK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4(R1/2) | ||
฿ 2,850.00 ฿ 934.80 | SCREW PLUG PACK | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6(R3/4) | ||
฿ 1,880.00 | SCREW PLUG PACK | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 8 (R1) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู | วัสดุ | SCM435 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต | การเคลือบซีล | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง