1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ หล่อ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บานพับ หล่อ
  • บานพับ หล่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 157.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 25, 30 และ 36
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : สแตนเลส และ ZDC1
- เพลา : สแตนเลส และ SPCC
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

[経済型] 鋳物蝶番:ภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ [S] กระบวนการชุบผิว
แผ่นบานพับเพลาแผ่นบานพับเพลา
①C-HHSZ วัสดุ สเตนเลสวัสดุ สเตนเลส--
②C-HHSZD ZDC1SPCCกระบวนการอบสี (เงิน)ชุบผิวนิกเกิล
③C-HHSZB กระบวนการอบสี (สีดำ)

สเปค

Part Number (ชนิด·L)
C-HHSZ50
Part NumberWKPJSTCNมวล
(กรัม)
จำนวนวันในการจัดส่ง
รุ่นLลำแสงทะลุดอกเคาน์เตอร์ซิงค์C-HHSZC-HHSZD
C-HHSZB
C-HHSZC-HHSZDC-HHSZB
C-HHSZ
C-HHSZD
C-HHSZB
40407.5257.525595.310.2-45-สต๊อกสต๊อก
505010301030611.56.312.410090สต๊อก
6060123612368158.416.5190165
[ ! ]ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการระบุวันที่จัดส่งไม่สามารถใช้งานได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-HHSZ50
C-HHSZ60
C-HHSZB40
C-HHSZB50
C-HHSZB60
C-HHSZD40
C-HHSZD50
C-HHSZD60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

฿ 294.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50[สเตนเลส] SUS304ไม่มี50ไม่มีให้

฿ 324.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60[สเตนเลส] SUS304ไม่มี60ไม่มีให้

฿ 157.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40สังกะสีอัลลอยด์[การเคลือบผิว] กระบวนการอบสี (สีดำ)40-

฿ 157.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50สังกะสีอัลลอยด์[การเคลือบผิว] กระบวนการอบสี (สีดำ)50-

฿ 208.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60สังกะสีอัลลอยด์[การเคลือบผิว] กระบวนการอบสี (สีดำ)60-

฿ 157.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40สังกะสีอัลลอยด์[การเคลือบผิว] อบสี (Silver Metallic)40-

฿ 157.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50สังกะสีอัลลอยด์[การเคลือบผิว] อบสี (Silver Metallic)50-

฿ 208.00

C-VALUE_DOOR PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60สังกะสีอัลลอยด์[การเคลือบผิว] อบสี (Silver Metallic)60-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บานพับแบน ชนิด แบน ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู
ประเภทรู สกรูติดตั้ง ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์