1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต

มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต
ด้ามจับประตูแบบออฟเซ็ทเหล่านี้สามารถจับได้ทั้งสองมือและช่วยประหยัดพื้นที่ได้โดยการติดตั้งที่ประตูคู่
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 60, 80, 100 และ 120
- ความสูงรวม (mm.) : 30, 31.5, 32 และ 40
- รูปแบบการติดตั้ง : ข้อต่อเกลียวใน
- วัสดุ : สเตนเลส
- การปรับแต่งพื้นผิว : ขัดแบบเกลือกกลิ้ง
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด

[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิด[M] วัสดุ [ S ] กระบวนการชุบผิว
C-UHFNSสแตนเลสการขัดผิวแบบ Tumble

รายละเอียดจำเพาะ

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าต่าง ๆ จากขั้นตอนการเลือก[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า ([รุ่นอีโคโนมี่] มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชนิด·[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD) {{{attr30}}}L
C-UHFNS8100
รหัสสินค้า{{{attr30}}}L LfHAMมวล
(ก.)
[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้องประเภท[รุ่นอีโคโนมี่] มือจับดึงชนิดออฟเซ็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD
C-UHFNS (สแตนเลส)66073016423
8031.528
8100103218556
1204070

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-UHFNS6-60
C-UHFNS6-80
C-UHFNS8-100
C-UHFNS8-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความหนามือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 77.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60306

฿ 82.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8031.56

฿ 90.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100328

฿ 95.00

C-VALUE_PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120408

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน รูปทรง U ด้ามจับ ดึง ออฟเซ็ท กระบวนการเตรียมผิว เกลือกกลิ้งขัด
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี มือจับ รูปทรง หน้าตัด แท่ง แบบกลม