(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับ ราว ดึงแบบ แบบกลม เหมาะสำหรับการใช้งานจริงในราคาประหยัด
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
(1) C-UWANM | SPCC | ชุบโครเมี่ยม |
(2) C-UWANSM | สแตนเลส | การขัดเงาแบบ Buffing |
เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าต่างๆ จากขั้นตอนการเลือก ~ | |||
รหัสสินค้า (ชนิด·D) | — | L | |
C-UWANM8 | — | 100 |
รหัสสินค้า | L | มวล (ก.) | |
ชนิด | D | ||
C-UWANM (เหล็กกล้า) | 8 | 75 | 60 |
C-UWANSM (สแตนเลส) | 100 | 70 |
รหัสสินค้า |
---|
C-UWANM8-75 |
C-UWANM8-100 |
C-UWANSM8-75 |
C-UWANSM8-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.00 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | [เหล็กกล้า] SPCC | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | |
฿ 51.00 ฿ 46.70 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | [เหล็กกล้า] SPCC | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 41.00 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | หนังขัดเงา | ไม่มี | |
฿ 375.00 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | หนังขัดเงา | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 40 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียว | รูปทรง U | ด้ามจับ แบบกลม |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | แท่ง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง