1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มหมุนพลาสติกขอบหยักแปดแฉก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปุ่มหมุนพลาสติกขอบหยักแปดแฉก
  • ปุ่มหมุนพลาสติกขอบหยักแปดแฉก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มหมุนพลาสติกขอบหยักแปดแฉกมีรูปร่างแปดเหลี่ยม จึงสามารถจับยึดได้อย่างมั่นคง

【รุ่นอีโคโนมี】ปุ่มหมุนแปดแฉก:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดลูกบิดเกลียว
[M] วัสดุ [M] วัสดุ [ S ] กระบวนการชุบผิว
C-NHFฟีนอลเรซิ่นทองเหลือง (อินเสิร์ท)

รายละเอียดจำเพาะ

Part Number (ชนิด·M)
C-NHF6
รหัสสินค้าLfDHSDมวล (ก.)
ชนิดM
C-NHF6123224141614
8123224141615
10144025142125
12145025142537

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-NHF6
C-NHF8
C-NHF12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 61.00

C-VALUE_KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 63224

฿ 77.00

C-VALUE_KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 83224

฿ 137.00

฿ 31.44

C-VALUE_KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง หลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฟีนอล
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ ทองเหลือง สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่มี ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี
เจาะรูกลม คนตาบอด รู ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี