1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดรูปดอกเห็ด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกบิดรูปดอกเห็ด
  • ลูกบิดรูปดอกเห็ด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ลูกบิดพลาสติกรูปเห็ดเหมาะสำหรับการใช้งานจริงในราคาประหยัด

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิดทรงหัวเห็ด
สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ทรงหัวเห็ด
● ขนาดเกลียว : M5, M8 และ M10
● วัสดุ :
ลูกบิด - ฟีนอลิกเรซิน
เกลียว - เกลียวตัวผู้ (SUM22L), เกลียวตัวเมีย (ทองเหลือง )
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

ภาพรวมสินค้าลูกบิด

ลูกบิด คุณสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวลูกบิดด้านบนสุดได้ตามความต้องการ โปรดดูรายละเอียดในตารางรายละเอียดจำเพาะ
สินค้าชุดนี้แบ่งออกเป็นชนิดเกลียวในและชนิดเกลียวนอก กรุณาเลือกสินค้าตามความต้องการของคุณ
 
Drawing ของสินค้า ลูกบิดลายนูน 110302518720 Drawing ของซีรีส์นี้เป็นของสินค้าชนิดเกลียวใน และมีสินค้าชนิดเกลียวนอกด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า โปรดดูรายละเอียดจำเพาะและตัวแปรต่าง ๆ ในแค็ตตาล็อก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกบิด

[คุณสมบัติ]
บอดี้รูปเห็ด จับง่าย สามารถล็อคและยึดส่วนที่เป็นเกลียวได้
ลูกบิดทำจากฟีโนลิกเรซิน ทนต่ออุณหภูมิสูงและไม่เสียรูปง่าย

ภาพรวมของสเปคลูกบิด

ตาราง วัสดุ
ชนิด ส่วนที่มีเกลียว ลูกบิด ส่วนที่มีเกลียว
วัสดุ วัสดุ กระบวนการชุบผิว
C—NMM ชนิดเกลียวนอก เรซิ่นฟีนอล SUM22L สังกะสี
C—NMF ชนิดเกลียวใน ทองเหลือง (เม็ดมีด)

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด: กล่องเครื่องมือช่างขนาดเล็ก

ข้อควรระวังของลูกบิด

สินค้าฟีนอลจะไม่ทนต่อการเสียดสี ดังนั้นควรระมัดระวังในการใช้งาน หากคุณต้องการสินค้าที่ทนต่อการเสียดสี คุณสามารถเลือกใช้ลูกบิดโลหะได้

Drawing ระบุขนาดลูกบิด

110302518720 Drawing ระบุขนาดเกลียวใน   110302518720 Drawing ระบุขนาดเกลียวนอก

ตารางรายละเอียดจำเพาะของลูกบิด

รหัสสินค้า L Lf D H d น้ำหนัก (กรัม)
ชนิด M C—NMM C—NMF C—NMM C—NMF
C—NMM
(ชนิดเกลียวนอก)
C—NMF
(ชนิดเกลียวใน)*
6 10 10 20 18 12 9 5
10 16 14 31 32 20 41 24

* มีเฉพาะเกลียวใน M10 เท่านั้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-NMF10
C-NMM8
C-NMM10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 99.00

ECONOMY MUSHROOM SHAPED KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M10ชนิดมีรูต๊าปเกลียว14ทองเหลืองไม่มีไม่มี3132

฿ 106.00

KNOB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M8เกลียว15[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ชุบสังกะสี2524

฿ 106.00

฿ 21.57

ECONOMY MUSHROOM SHAPED KNOBS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M10เกลียว16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ชุบสังกะสี3132

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฟีนอล (สีดำ) รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบิดพลาสติกรูป แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่มี ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่มี ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะสามารถเลือกระหว่างแบบมาตรฐานและแบบขั้นได้อย่างไรบ้าง?
ตอบ: สินค้าชุดนี้แบ่งออกเป็นแบบมาตรฐานและแบบขั้น หลังจากติดตั้งแบบมาตรฐานแล้ว หัวลูกบิดจะอยู่ใกล้กับวัตถุที่จะติดตั้ง แต่ชนิดขั้นจะต้องใช้พื้นที่เปิดโล่งมากขึ้น โปรดตรวจสอบสิ่งกีดขวางจากภายนอกเมื่อทำการเลือก หากมีพื้นที่เพียงพอหลังการติดตั้ง การเลือกแบบขั้นจะสะดวกต่อการหยิบจับมากขึ้น
คำถาม: ควรระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษเมื่อเลือกสินค้าบ้าง?
ตอบ: นอกจากค่า M พื้นฐานของชิ้นส่วนยึดแล้ว โปรดทราบว่าในการเลือก ค่า D จะสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวลูกบิดบางชิ้นได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น หากคุณเลือกสินค้าเกลียวนอก จะต้องตรวจสอบความยาวของ สกรู นอกจากนียังมีค่า L สำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ถอดเกลียว ซึ่งจะระบุเป็น L ตัวพิมพ์เล็กใน Drawing ระบุขนาด สามารถอ้างอิงตารางรายละเอียดจำเพาะได้