1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเลื่อนแบบเกลียวใน - รองรับโหลดปานกลาง -วัสดุของล้อ: ยาง - แบบหมุนได้พร้อมตัวยึด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ล้อเลื่อนแบบเกลียวใน - รองรับโหลดปานกลาง -วัสดุของล้อ: ยาง - แบบหมุนได้พร้อมตัวยึด
  • ล้อเลื่อนแบบเกลียวใน - รองรับโหลดปานกลาง -วัสดุของล้อ: ยาง - แบบหมุนได้พร้อมตัวยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 166.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อเลื่อนชนิดรองรับโหลดปานกลางซึ่งราคาถูกที่สุดในผลิตภัณฑ์ MISUMI !! ดังนั้นจึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่มากถึงแม้ว่าจะสั่งเป็นจำนวนมากก็ตาม

ลูกล้อชนิดเกลียวใน โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ยางสังเคราะห์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นตัวผลิตภัณฑ์ล้อตลับลูกปืน/รองลื่น
[M] วัสดุ[S] การเคลือบผิว [M] วัสดุ (สี) ส่วนหมุนล้อ
C-CTMSSPCCชุบสังกะสียางสังเคราะห์ (สีดำ)รวมกับรวมกับ


สเปค

เมื่อสั่งซื้อให้เลือก Part Number และค่า จากขั้นตอนการเลือก ลูกล้อชนิดเกลียวใน โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ยางสังเคราะห์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~ลูกล้อชนิดเกลียวใน โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ยางสังเคราะห์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง.
Part Number (ลูกล้อชนิดเกลียวใน โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ยางสังเคราะห์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องType ∙ ลูกล้อชนิดเกลียวใน โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ยางสังเคราะห์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD) -ลูกล้อชนิดเกลียวใน โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ยางสังเคราะห์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัสดุล้อ
C-CTMJ75-R
Part Numberลูกล้อชนิดเกลียวใน โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ยางสังเคราะห์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัสดุล้อ HMBEbrโหลดน้ำหนักที่ยอมใด้
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
{{{attr29}}}ประเภทลูกล้อชนิดเกลียวใน โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ยางสังเคราะห์: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD
C-CTMS75R
(ยาง)
10210242532.51493700475
100136122530401812510001100
12516037.5472412712001450

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CTMS75-R
C-CTMS100-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D
(Ø)

฿ 166.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10270M10752575

฿ 424.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 136100[M12] M1210030100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 to 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สต๊อปเปอร์ หมุน
วัสดุ ล้อ ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ รวมกับ