1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์
  • ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์
  • ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน - แบบหมุนได้ + สต๊อปเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อเลื่อนชนิดรองรับโหลดปานกลางซึ่งราคาถูกที่สุดในผลิตภัณฑ์ MISUMI !! ดังนั้นจึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่มากถึงแม้ว่าจะสั่งเป็นจำนวนมากก็ตาม

ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นตัวผลิตภัณฑ์ล้อตลับลูกปืน/รองลื่น
[M] วัสดุ [S] การเคลือบผิว[M] วัสดุ (สี) ส่วนหมุนล้อ
C-CTESSPCCชุบสังกะสีไนล่อน (สีขาว)รวมกับไม่มี


สเปค

เมื่อสั่งซื้อให้เลือก Part Number และค่า จากขั้นตอนการเลือก ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง.
รหัสรุ่น/ Part number (ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ประเภท ∙ ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน : รูปภาพที่เกี่ยวข้องD) -ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน : รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัสดุล้อ
C-CTEJ80-N
Part Numberลูกล้อ - โหลดน้ำหนักปานกลาง - วัสดุล้อ : ไนล่อน : รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัสดุล้อ HErโหลดน้ำหนักที่ยอมใด้
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
{{{attr29}}}ประเภท{{{attr28}}}D
C-CTES80N (ไนล่อน)10637.51251000790
100128401200850
1251534712716001000

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CTES80-N
C-CTES100-N
C-CTES125-NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 188.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10680

฿ 360.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 128100

฿ 641.00

฿ 398.06

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 153125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภทหมุน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 to 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สต๊อปเปอร์ หมุน
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 100 วัสดุ ล้อ ไนล่อน (ทั่วไป) วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) 75 ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) 55 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 105
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 82.5 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 35 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้