(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อนชนิดรองรับโหลดปานกลางซึ่งราคาถูกที่สุดในผลิตภัณฑ์ MISUMI !! ดังนั้นจึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่มากถึงแม้ว่าจะสั่งเป็นจำนวนมากก็ตาม
รุ่น | ตัวผลิตภัณฑ์ | ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ||
[M] วัสดุ | [S] การเคลือบผิว | [M] วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ล้อ | |
C-CTEJ | SPCC | ชุบสังกะสี | ไนล่อน (สีขาว) | รวมกับ | ไม่มี |
รหัสรุ่น/ Part number ( ประเภท ∙ D) | - | วัสดุล้อ |
C-CTEJ80 | - | N |
Part Number | วัสดุล้อ | H | E | r | โหลดน้ำหนักที่ยอมใด้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | D | ||||||
C-CTEJ | 80 | N (ไนล่อน) | 106 | 37.5 | 77.5 | 1000 | 637 |
100 | 128 | 40 | 90 | 1200 | 760 | ||
125 | 153 | 47 | 109.5 | 1600 | 900 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CTEJ80-N |
C-CTEJ100-N |
C-CTEJ125-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 106 | 80 | |
฿ 297.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 128 | 100 | ||
฿ 516.00 ฿ 477.61 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 153 | 125 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภทหมุน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 100 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน (ทั่วไป) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) | 75 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) | 55 | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 105 |
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 82.5 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 35 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง