1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา -วัสดุของล้อ: TPE - แบบหมุนได้พร้อมตัวยึด

ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา -วัสดุของล้อ: TPE - แบบหมุนได้พร้อมตัวยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อเลื่อนชนิดรองรับโหลดเบาซึ่งราคาถูกที่สุดในผลิตภัณฑ์ MISUMI !! ดังนั้นจึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่มากถึงแม้ว่าจะสั่งเป็นจำนวนมากก็ตาม

ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุล้อ : TPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นตัวผลิตภัณฑ์ล้อตลับลูกปืน/รองลื่น
[M] วัสดุ [S] การเคลือบผิว[M] วัสดุ (สี) ส่วนหมุนล้อ
C-CTBSSPCCชุบสังกะสีTPE (สีเทา)รวมกับไม่มี
[ ! ]สำหรับคุณลักษณะของ TPE อ้างอิงตาม >> P. 2030

สเปค

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือก Part Number และค่าต่างๆจากขั้นตอนการเลือก ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุล้อ : TPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุล้อ : TPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง.
Part Number (ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุล้อ : TPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องType ∙ ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุล้อ : TPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD)ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุล้อ : TPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัสดุล้อ
C-CTBJ50T
รหัสสินค้าลูกล้อ - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุล้อ : TPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัสดุล้อHAF1F2dBErโหลดที่ยอมรับได้
(N)
มวล
(กรัม)
ลูกล้อ - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุล้อ : TPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องประเภทลูกล้อ - โหลดน้ำหนักเบา - วัสดุล้อ : TPE: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD
C-CTBS50T (TPE)735038346.2202675400203
7599.56048386.3233287500349

Note:
C- สต๊อปเปอร์ -T มี แพ้ด กั้นพลาสติก
C- สต๊อปเปอร์ -T มี แพ้ด กั้น เหล็กกล้า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CTBS50-T
C-CTBS75-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 106.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 73383450505020

฿ 179.00

C-VALUE_CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 99.5483860607523

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภทหมุน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สต๊อปเปอร์ หมุน
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 40 วัสดุ ล้อ ล้อ พลาสติก / ยางพลาสติก วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้