(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับสกรูประเภทมาตรฐาน หลายชิ้นถูกขายเป็นแพ็คเกจเดียว !แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์แพ็คเกจนี้สำหรับลูกค้าที่ยุ่งยากกับแพ็คเกจที่หลากหลายต่อการขายแต่ละครั้ง
รุ่น | [M] วัสดุ | ระดับความแข็งแกร่ง |
PACK-CSBCB | SUS304 | A2-50 |
เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าต่างๆ จากขั้นตอนการเลือก~ | ||||
รหัสสินค้า (ชนิด·M) | — | L | ||
PACK-CMSSK3 | — | 6 | ||
PACK-CSBCB5 | — | 10 |
รหัสสินค้า | จำนวน / แพ็ก | ||
ประเภท | M-L | ||
PACK-CSBCB | 3- | 6 | 150 ชิ้น |
8 | |||
10 | |||
12 | 140 ชิ้น | ||
16 | 120 ชิ้น | ||
4- | 6 | 160 ชิ้น | |
8 | |||
10 | |||
12 | 140 ชิ้น | ||
16 |
รหัสสินค้า | จำนวน / แพ็ก | ||
ประเภท | M-L | ||
PACK-CSBCB | 5- | 10 | 100 ชิ้น |
12 | |||
16 | |||
20 | |||
6- | 10 | 60 ชิ้น | |
12 | |||
16 | |||
20 |
[ ! ] ผลิตภัณฑ์นี้ขายเป็นแพ็กเกจ |
สำหรับจำนวนต่อแพ็กเกจตามแต่ละขนาด โปรดดูตารางรายละเอียดจำเพาะด้านซ้าย |
[ ! ]เมื่อทำการสั่งซื้อโปรดระบุจำนวนแพ็กเกจ |
1 แพ็คเกจจะถูกจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อ 1 รายการ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,680.00 ฿ 31.42 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 1,680.00 ฿ 41.50 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 1,680.00 ฿ 51.24 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 1,568.00 ฿ 57.23 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 1,344.00 ฿ 57.12 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 1,792.00 ฿ 54.66 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 1,792.00 ฿ 66.12 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 1,792.00 ฿ 87.45 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 1,568.00 ฿ 77.15 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 1,568.00 ฿ 95.96 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 1,360.00 | C-VALUE_SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | 0.8 | |
฿ 1,360.00 ฿ 90.03 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 1,440.00 ฿ 103.54 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 1,600.00 ฿ 122.24 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 1,008.00 ฿ 61.69 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 1 | ||
฿ 1,008.00 ฿ 69.45 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 1,104.00 ฿ 82.14 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 1,248.00 ฿ 94.72 | BUTTON HEAD CAP SCREWS | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | 1 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | กล่อง, pkg |
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง