1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุพร้อมเครื่องขยายในตัว - มาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,271.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากปัญหาการจัดหาชิ้นส่วน ซัพพลายเออร์จึงทำการแก้ไข สเปค และจะจัดหา ผลิตภัณฑ์ ที่แก้ไขเมื่อหมดสินค้าคงคลัง กระแสไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้า

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ แอมพลิฟลายเออร์ในตัว -แบบมาตรฐาน
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 30, 2000 และ 5000
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้ลำลำแสงสะท้อน และ ใช้แสงส่องผ่านไปยังตัวรับอีกฝั่งหนึ่ง
● วัตถุที่ตรวจจับ : วัตถุทึบแสง และ พื้นที่ขนาดเล็ก
● เอาต์พุตโหมด: NPN
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ

アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-: รูปที่เกี่ยวข้อง
[A] อุปกรณ์เสริม
ตัวยึดทรง L
สกรูร่องแฉก M3 × 2 ชิ้น (4 ชิ้นสำหรับชนิดลำแสงผ่านทะลุ)
กระจกสะท้อนแสง (เฉพาะชนิดลำแสงสะท้อนกลับเท่านั้น)

สเปค

รหัสสินค้า
C-MPESS-T
รหัสสินค้าวิธิการตรวจจับระยะตรวจจับเอาต์พุตแหล่งปล่อยลำแสงวิธีการเชื่อมต่อ
C-MPESS-Tชนิดลำแสงทะลุผ่าน5 mเอาต์พุต NPNอินฟราเรด LEDสายไฟ
2 m
C-MPESS-Rชนิดลำแสงสะท้อนกลับ2 m
C-MPESS-Dชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย30 cm
C-MPESS-LDชนิดสะท้อนแสงแบบจำกัด3 cm
■ สเปค
วิธิการตรวจจับชนิดลำแสงทะลุผ่านชนิดลำแสงสะท้อนกลับชนิดสะท้อนแสงแบบกระจายชนิดสะท้อนแสงแบบจำกัด
รหัสสินค้าC-MPESS-TC-MPESS-RC-MPESS-DC-MPESS-LD
ระยะตรวจจับ5 m2 m30 cm3 cm
แหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด LED 940 nmหลอดอินฟราเรด LED 850 นาโนเมตร
แรงดันไฟเลี้ยงDC12 to 24 V
การใช้กระแสไฟฟ้า40 mA หรือต่ำกว่า25 mA หรือต่ำกว่า30 mA หรือต่ำกว่า
เอาต์พุตควบคุมเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN - สวิตช์ Light ON / Dark ON สูงสุด 100mA/DC24V
เวลาตอบสนอง1.5 ms หรือน้อยกว่า
ความคงทนไดอิเล็กทริก20MΩ/นาที (DC500V)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าAC1000V 60Hz 60 วินาที
อุณหภูมิขณะใช้งาน-20°C ถึง 60°C (ไม่มีการเยือกแข็ง/ควบแน่น)
ความชื้นในการทำงาน35 to 85% RH
โครงสร้างการป้องกันมาตรฐาน IEC IP64
วัสดุABS
น้ำหนักประมาณ 115 กรัม
(จำนวนตัวส่ง/ ตัวรับ)
ประมาณ 60 กรัม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MPESS-LD
C-MPESS-R
C-MPESS-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัตถุตรวจจับ วิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน

฿ 1,332.00

PHOTOELECTRC SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน พื้นที่ขนาดเล็ก-แยกการเปล่งและรับส่วน30ชนิดสะท้อนแสง จำกัดฮิสเทอรีซิส ต่ำ

฿ 1,271.00

PHOTOELECTRC SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเครื่อง ทึบแสงประเภท สะท้อนกลับส่วน แบบรวม และรับ แผ่นเพลท สะท้อนที่ใช้2000-มาตรฐาน

฿ 1,402.00

PHOTOELECTRC SENSORS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเครื่อง ทึบแสงผ่านประเภทลำแสงส่วนเปล่งและรับ แบบรวม เป็นหนึ่งเดียว5000-มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:
NPN: ใช้สายไฟสีน้ำเงิน สีดำ และสีน้ำตาล
NPN L.on >>> สีน้ำตาล: +V, น้ำเงิน: 0 V
NPN D.on >>> สีน้ำตาล: 0 V, น้ำเงิน: +V
ขดลวด สีขาวใช้สำหรับ PNP และ อื่น ๆ ยังคงเหมือนเดิมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงการทำงาน
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ตรวจจับแสงสี รังสีอินฟราเรด รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม
วัสดุ หัว ABS (รวมใยแก้ว) ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) -20:: +60
ความชื้นแวดล้อมที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP64 ความกว้างของขนาด หัว สูงสุด(มิลลิเมตร) 12
ความสูงของขนาด หัว สูงสุด(มิลลิเมตร) วันที่ 31 ขนาด หัว สูงสุดยาว(มิลลิเมตร) 20 โหมด เอาต์พุต สวิตช์ Light ON / Dark ON