(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถปรับความตึงได้สองทิศทางคือ "ดัน" และ "ดึง" สามารถเลือกความสูงของการติดตั้งพูลเลย์ตามได้
รหัสสินค้า |
---|
TSUB35-16-[25-45/1] |
TSUB35-18-[25-45/1] |
TSUB40-13-[30-50/1] |
TSUB40-15-[30-50/1] |
TSUB40-19-[30-50/1] |
TSUB50-13-[35-55/1] |
TSUB50-15-[35-55/1] |
TSUB50-17-[35-55/1] |
TSUB60-11-[40-60/1] |
TSUB60-14-[40-60/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ( โซ่ลูกกลิ้ง บังคับ) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TENSINER UNIT WITH IDLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 (JIS35) | 16 | 25 ~ 45 | ||
- | TENSINER UNIT WITH IDLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 (JIS35) | 18 | 25 ~ 45 | ||
- | TENSINER UNIT WITH IDLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 (JIS40) | 13 | 30 ~ 50 | ||
- | TENSINER UNIT WITH IDLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 (JIS40) | 15 | 30 ~ 50 | ||
- | TENSINER UNIT WITH IDLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 (JIS40) | 19 | 30 ~ 50 | ||
- | TENSINER UNIT WITH IDLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 (JIS50) | 13 | 35 ~ 55 | ||
- | TENSINER UNIT WITH IDLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 (JIS50) | 15 | 35 ~ 55 | ||
- | TENSINER UNIT WITH IDLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 (JIS50) | 17 | 35 ~ 55 | ||
- | TENSINER UNIT WITH IDLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 (JIS60) | 11 | 40 ~ 60 | ||
- | TENSINER UNIT WITH IDLER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 (JIS60) | 14 | 40 ~ 60 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | การรมดำ Black Oxide |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง