(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]·This is a rotary shaft for conveyors with stepped ends. [Material]·S45C.
รหัสสินค้า |
---|
SFRQCA12-[50-340/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | L (มิลลิเมตร) | LA (มิลลิเมตร) | ปอนด์ (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ROTARY SHAFT A FOR CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 ~ 340 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เพลาหมุน สำหรับ สายพานลำเลียง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 12 | ความเผื่อ | g6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | Black Oxide Coating |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง