1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบสล็อต - ชนิดฟองน้ำ

ฝาครอบสล็อต - ชนิดฟองน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบสล็อตชนิดฟองน้ำ สามารถใช้งานได้แม้กระทั่งการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HSCJ5-B-12
HSCJ5-R-12
HSCJ6-B-12
HSCJ6-R-12
HSCJ8-B-12SALE
HSCJ8-R-12
HSCJF5-B-[100-3000/1]
HSCJF5-R-[100-3000/1]
HSCJF6-B-[100-3000/1]
HSCJF6-R-[100-3000/1]
HSCJF8-B-[100-3000/1]
HSCJF8-R-[100-3000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป วัสดุ (ฟองน้ำ) สี เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) ความยาว สเปค ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 857.96

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)ฟองน้ำยางคลอโรพรีนB (สีดำ)ซีรี่ส์ 5ความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดทนความร้อน 100°C-

฿ 1,614.98

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)ฟองน้ำยางซิลิโคนR (เวอร์มิลเลียน)ซีรี่ส์ 5ความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดทนความร้อน 200°C-

฿ 1,211.23

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)ฟองน้ำยางคลอโรพรีนB (สีดำ)6 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดทนความร้อน 100°C-

฿ 2,624.34

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)ฟองน้ำยางซิลิโคนR (เวอร์มิลเลียน)6 Seriesความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดทนความร้อน 200°C-

฿ 1,514.04

฿ 1,102.83

ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)ฟองน้ำยางคลอโรพรีนB (สีดำ)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)ความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดทนความร้อน 100°C-

฿ 3,734.63

ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)ฟองน้ำยางซิลิโคนR (เวอร์มิลเลียน)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)ความยาวคงที่ 12 ม.ชนิดทนความร้อน 200°C-

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)ฟองน้ำยางคลอโรพรีนB (สีดำ)ซีรี่ส์ 5กำหนดความยาวได้ชนิดทนความร้อน 100°C100 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)ฟองน้ำยางซิลิโคนR (เวอร์มิลเลียน)ซีรี่ส์ 5กำหนดความยาวได้ชนิดทนความร้อน 200°C100 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)ฟองน้ำยางคลอโรพรีนB (สีดำ)6 Seriesกำหนดความยาวได้ชนิดทนความร้อน 100°C100 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)ฟองน้ำยางซิลิโคนR (เวอร์มิลเลียน)6 Seriesกำหนดความยาวได้ชนิดทนความร้อน 200°C100 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)ฟองน้ำยางคลอโรพรีนB (สีดำ)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)กำหนดความยาวได้ชนิดทนความร้อน 100°C100 ~ 3000

-

ACCESSORIES 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)ฟองน้ำยางซิลิโคนR (เวอร์มิลเลียน)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)กำหนดความยาวได้ชนิดทนความร้อน 200°C100 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1