(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
M | แรงบิดขันแน่นที่รับได้ (น·ม) |
6 | 1.5 |
8 | 9 |
10 | 20 |
12 | 25 |
สกรู | ชนิด | ลูกบิด | ตัวเครื่อง หลัก | ขาพิน | สปริง | (น็อตล็อค) | |||||
การคืนกลับ | ตำแหน่งพัก | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | |
หยาบ เกลียว | PMXAS | PMXYAS | ไนล่อน 6 (พรมปูพื้นสีดำ) | SUM23 | การชุบออกไซด์สีดำ | S45C | 50 ถึง60HRC | การชุบออกไซด์สีดำ | SWP-B | - | - |
PMXKS | PMXYKS | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | ||||||||
SMXAS | SMXYAS | SUS303 | - | SUS303 | - | ชุบผิวนิกเกิล | SUS304 | - | - | ||
SMXKS | SMXYKS | SUS303 | - |
รหัสรุ่น/ Part number (ประเภท) |
PXAS10 |
รหัสรุ่น/ Part number | พิทช์ (เกลียวละเอียด) | D | D₁ | B | S | E | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | L₅ | Sw₁ | Sw₂ | โหลด (N) | ||||||
ชนิด | M | การคืนกลับ | ตำแหน่งพัก | PMXAS / PMXYAS PMXKS / PMXYKS | SMXAS / SMXYAS SMXKS / SMXYKS | ||||||||||||||||
นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | ||||||||||||||||||
(กลับ) PMXAS PMXKS SMXAS SMXKS | (ตำแหน่งพัก) PMXYAS PMXYKS SMXYAS SMXYKS | 6 | 1.0 | 12 | 6.9 | 4 | 4 | 1.5 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 |
8 | 1.25 | 16 | 9.2 | 5 | 5 | 1.5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.7 | 8 | 13 | 5 | 24 | 5 | 23 | ||
10 | 1.5 | 18 | 11.5 | 6 | 6 | 1.5 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 6 | 21 | ||
12 | 1.75 | 21 | 13.9 | 8 | 8 | 1.5 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 6 | 22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | กลไก ล็อค | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 262.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | 4 | - | อื่น ๆ | 30.5 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 297.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | - | อื่น ๆ | 40 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 319.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 6 | - | อื่น ๆ | 49 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 380.00 ฿ 139.08 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | 8 | - | อื่น ๆ | 59 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 247.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | 4 | - | อื่น ๆ | 30.5 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 313.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | - | อื่น ๆ | 40 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 354.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 6 | - | อื่น ๆ | 49 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 434.00 ฿ 143.57 | C-VALUE INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | 8 | - | อื่น ๆ | 59 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 262.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | 4 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | อื่น ๆ | 33 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 297.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | อื่น ๆ | 43.5 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 319.00 ฿ 157.91 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | อื่น ๆ | 52 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 380.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 50 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | 12 | 8 | 8 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | อื่น ๆ | 63.5 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 268.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | 4 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | อื่น ๆ | 33 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 313.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | อื่น ๆ | 43.5 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 354.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | อื่น ๆ | 52 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 434.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | 8 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | อื่น ๆ | 63.5 | S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 558.00 ฿ 83.76 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | 4 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 30.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ||
฿ 558.00 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 40 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ||
฿ 558.00 | INDEXING PLUNGERS | 30 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 6 | 6 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 49 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | |
฿ 602.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 8 | 8 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 59 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | |
฿ 631.00 ฿ 108.34 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | 4 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 30.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ||
฿ 631.00 ฿ 150.05 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 40 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ||
฿ 631.00 ฿ 200.15 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 6 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 49 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ||
฿ 690.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 8 | 8 | - | [สเตนเลส] SUS303 | 59 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | |
฿ 745.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | 4 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | [สเตนเลส] SUS303 | 33 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ||
฿ 745.00 ฿ 101.92 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | [สเตนเลส] SUS303 | 43.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ||
฿ 745.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | [สเตนเลส] SUS303 | 52 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | |
฿ 877.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 30 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 8 | 8 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | [สเตนเลส] SUS303 | 63.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | |
฿ 745.00 ฿ 130.15 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 4 | 4 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | [สเตนเลส] SUS303 | 33 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ||
฿ 745.00 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 5 | 5 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | [สเตนเลส] SUS303 | 43.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ||
฿ 745.00 ฿ 207.86 | C-VALUE_INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6 | 6 | [ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก | [สเตนเลส] SUS303 | 52 | [สเตนเลส] SUS303 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่มี | ลูกบิด | มี |
ปลาย รูปทรง | รูปทรง ทรงกลม | อุปกรณ์เสริม | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง