(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ รูปทรง มาตรฐาน ถูกสร้างเป็นยูนิต (ลูกค้าจะนำไปประกอบเอง)
รหัสสินค้า |
---|
FFUC-W[600-1200/1]-H[600-2000/1] |
PFUCS-W[600-1200/1]-H[600-2000/1] |
PFUCV-W[600-1200/1]-H[600-2000/1] |
PFUCW-W[600-1200/1]-H[600-2000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | สี | H (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FACTORY FRAME UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยูนิตเฟรมโรงงานมาตรฐาน | - | 600 ~ 2000 | 600 ~ 1200 | ||
- | PAIPE FRAME UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยูนิตท่อโปรไฟล์มาตรฐาน | S (สีเทาเข้ม) | 600 ~ 2000 | 600 ~ 1200 | ||
- | PAIPE FRAME UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยูนิตท่อโปรไฟล์มาตรฐาน | V (สีงาช้าง) | 600 ~ 2000 | 600 ~ 1200 | ||
- | PAIPE FRAME UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ยูนิตท่อโปรไฟล์มาตรฐาน | W (สีขาว) | 600 ~ 2000 | 600 ~ 1200 |
กำลังโหลด …
รูปทรง หน่วย มาตรฐาน | พาร์ทิชั่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง