1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับ เฟรม โรงงาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ สำหรับ เฟรม โรงงาน
  • ลูกล้อ สำหรับ เฟรม โรงงาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การใช้งาน: หลังจากใส่เข้าไปใน เฟรม แล้ว การขันส่วนหกเหลี่ยมให้แน่นด้วยประแจ เฉพาะด้าน (PFSP21 ขายปลีก/แยกจำหน่าย) จะทำให้ ยาง ขยายตัวและยึดไว้จากด้านในของ ท่อเหล็ก
ข้อควรระวัง: แม้ว่าจะใช้ สเตนเลส ออ ส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก แต่ก็มี ความเป็นแม่เหล็ก เกิดขึ้นเนื่องจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FFHCHF50-R
FFHCHF50-T
FFHCHF75-R
FFHCHF75-T
FFHCHF100-R
FFHCHF100-T
FFHCHFS50-R
FFHCHFS50-T
FFHCHFS75-R
FFHCHFS75-T
FFHCHFS100-R
FFHCHFS100-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลูกล้อ type_2 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ล้อ

฿ 259.35

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุน50ยางสังเคราะห์

฿ 341.25

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุน50ยางนำไฟฟ้า

฿ 277.55

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุน75ยางสังเคราะห์

฿ 404.95

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุน75ยางนำไฟฟ้า

฿ 445.90

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุน100ยางสังเคราะห์

฿ 536.90

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุน100ยางนำไฟฟ้า

฿ 282.10

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุนด้วย สต๊อปเปอร์50ยางสังเคราะห์

฿ 354.90

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุนด้วย สต๊อปเปอร์50ยางนำไฟฟ้า

฿ 300.30

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุนด้วย สต๊อปเปอร์75ยางสังเคราะห์

฿ 427.70

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุนด้วย สต๊อปเปอร์75ยางนำไฟฟ้า

฿ 468.65

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุนด้วย สต๊อปเปอร์100ยางสังเคราะห์

฿ 568.75

STEEL FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 10หมุนด้วย สต๊อปเปอร์100ยางนำไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง ลูกล้อ ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ เม็ดมีด ชนิด ลูกล้อ สำหรับ เฟรม โรงงาน