(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไก ลูกกลิ้ง เชิงเส้น พร้อม ไกด์ แบบรวม ทำให้สามารถรับ พิกัดน้ำหนัก สูง
รหัสสินค้า |
---|
ZLBS40 |
ZLBS40-CR |
ZLBS60 |
ZLBS60-CR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,096.00 | Z-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | มาตรฐาน | ||
฿ 5,096.00 | Z-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | ขวาและซ้าย | ||
฿ 5,733.00 ฿ 5,012.94 | Z-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | มาตรฐาน | ||
฿ 5,733.00 | Z-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | ขวาและซ้าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ถึง± 10 มม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | SUS440C | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | เ |
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 15.1 ถึง 20 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 19.6(49) |
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Z)(มิลลิเมตร) | ±6.5 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 20 | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แกน Z |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 10 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง