(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับ ตำแหน่ง ของ เซนเซอร์ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ฯลฯ ยึดอยู่กับที่ อย่างแน่นหนาด้วย แคลมป์ยึด ด้านข้าง
สามารถ ยึดอยู่กับที่ สกรู แคลมป์ยึด (M4) ได้จากทั้งสองด้าน
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 29 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ |
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ไกด์ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 21.5 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)(มิลลิเมตร) | ±12.5 |
แคลมป์ยึด | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | ควบคุมด้วยปุ่มบิด | วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XKCS30 ในชุด [ปรับระดับอย่างง่าย] แกน X, ฟีดสกรู, ยูนิตยึดด้านข้าง / ยูนิตคีย์ไกด์ - มาตรฐานแม่นยำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง